Ventilo-convecteur vertical de grande hauteur

High Rise Fan Coil Casing.JPG

Ventilo-convecteur vertical de grande hauteur

Demander un devis

Aperçu du produit

Le ventilo-convecteur vertical de grande hauteur est le leader dans ces domaines clés :

  • Rendement énergétique
  • Qualité de l’air intérieur (QAI)
  • Contrôles
  • Flexibilité
  • Configuration de l’unité
  • Qualité
  • Entretien

Rendement énergétique

L’utilisation exclusive de moteurs à commutation électronique (ECM) intègre les dernières technologies pour une efficacité énergétique optimisée, une réduction acoustique, sans entretien et une durée de vie prolongée du moteur.

Chaque ECM :

  • Dispose d’un microprocesseur intégré qui permet la programmabilité, la montée en puissance douce, un meilleur contrôle du flux d’air et la communication série.
  • réduit les coûts d’exploitation de 50 % en moyenne (par rapport à un moteur PSC).
  • dispose d’une option FLA réduite qui permet à l’unité d’être livrée avec une cote FLA nominale bien inférieure à celle d’une unité typique.

Qualité de l’air intérieur (QAI)

  • Les bacs de récupération sont non corrosifs, inclinés positivement et nettoyables pour maximiser la protection contre la croissance microbienne.
  • L’accès facile au filtre encourage les changements fréquents.

Contrôles

  • Options de contrôle disponibles :
    • Interface de terminal fournie par le client (CSTI)
    • Contrôleur Tracer® UC400-B avec interface de communication sans fil Air-Fi® en option
  • Toutes les options de contrôle Trane :
    • sont montés, configurés et testés en usine pour minimiser la configuration sur le terrain et améliorer la fiabilité.
    • câblé avec un transformateur 24 Vac pour ne conserver qu’une seule exigence de connexion d’alimentation à l’unité.
    • déterminer automatiquement le mode de fonctionnement correct de l’unité (chaleur/refroidissement) à l’aide d’un algorithme de contrôle proportionnel/intégral (PI) pour maintenir la température de l’espace au point de consigne actif, permettant un contrôle total du confort.
  • Surveillez le fonctionnement de l’unité à l’aide du système de gestion de bâtiment Tracer® TU avec UC400-B.
  • Pour personnaliser le contrôle de l’unité, le logiciel Tracer® TU permettra de modifier sur le terrain les paramètres par défaut de l’UC400-B.

Flexibilité

  • Les serpentins à trois, quatre et cinq rangées permettent une plus grande flexibilité de conception dans les systèmes à deux et quatre tubes.
  • Les moteurs de ventilateur sont disponibles pour des applications statiques élevées (pression statique externe de 0,5 po) ou à décharge libre.
  • La tuyauterie est assemblée, montée et testée en usine.
  • Un bac de vidange isolé en polymère ou en acier inoxydable avec siphon en P en caoutchouc préformé est fourni.

Configuration de l’unité

  • Une seule unité peut être sélectionnée qui intègre des élévateurs fixés à l’unité pour une installation facile. Une option de navire de contremarche est disponible pour ceux qui souhaitent installer des contremarches tôt.
  • L’unité du demandeur peut être sélectionnée qui intègre des colonnes montantes fixées à l’unité pour une installation facile. Les colonnes montantes contiennent un talon supplémentaire pour connecter une unité non demandeuse. Une option de navire de contremarche est disponible pour ceux qui souhaitent installer des contremarches tôt.
  • Une unité non demandeur qui n’inclut pas de colonnes montantes peut être sélectionnée et peut être attachée à une unité de demandeur sur le terrain.

Qualité

  • Les serpentins et les ensembles de tuyauterie sont testés à l’air et aux fuites avant d’être montés sur le ventilo-convecteur.
  • Les raccords de tuyauterie de la bobine sont également testés à l’air et aux fuites après le montage sur l’unité.
  • Tous les terminaux de commande et les composants mobiles (ventilateurs et moteurs) sont testés par ordinateur une fois les unités terminées.
  • Toutes les unités, composants et appareils finaux sont testés en tant qu’étape finale de la production pour s’assurer que l’unité fonctionne au démarrage.

Entretien

  • Boîtier de commande tactile.
  • Interface utilisateur intégrée avec affichage LED en langue réelle.
  • Tachymètre intégré.
  • Les filtres sont facilement amovibles et changés.
  • Les moteurs sont faciles à déconnecter du ventilateur, ce qui permet un entretien facile.
  • Les serpentins peuvent être retirés de l’avant de l’appareil pour le nettoyage et l’entretien.
  • Les bacs de récupération sont facilement amovibles et nettoyés avec un chiffon humide.
  • Accès facile par l’option porte de retour d’air périmétrique.