CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Multi-Splits Inverter

Multi-Splits Inverter

Multi-Splits Inverter

El sistema Multi-Split Inverter Trane esta disenado con una tecnologia de control para acondicionar de manera eficiente hasta 5 espacios utilizando solo una unidad exterior. Es compatible con diferentes tipos de unidades interiores para adaptarse a su espacio.

Unidades exteriores compactas que permiten combinar varios modelos de unidades interiores para garantizar una mayor flexibilidad y eficiencia energetica.

La unidad exterior viene pre-cargada de fabrica con refrigerante ecológico R-41 Oa no inflamable, no tóxico y que no afecta la c a p a de ozono

Solicita más Información

Características Principales


Unidad Exterior

MultisplitUE4TXM2324BF300AA.png
  • Tecnologia Inverter con alto eficiencia energetica y muy bajo nivel de ruido.
  • Posibilidad de utilizar de 1 a 5 unidades interiores independientes con control de temperatura individual de coda unidad interior.
  • Combinaciones de hasta un 183% de diversidad.
  • Mayor capacidad de combinacion con unidades interiores de hasta 6 0 , 0 0 0 Btu/h.
  • Funcion de comprobacion de errores en las conexiones electricas: los instaladores pueden comprobar que los cables se hayan conectado correctamente.
  • Mayor flexibilidad con varios tipos de controles modernos y la opci6n de controlador centralizado.
  • Grandes ahorros en el area de instalacion al contar con unidades exteriores compactas con solo 1 ventilador de condensacion.
  • Cargo de refrigerante de fabrica para una linea de hasta 4 0 metros (ver tabla de unidades exteriores).
  • Vida util extendida de las unidades exteriores al utilizar serpentines de cobre y protecci6n estandar tipo 'Blue Fin' contra la corrosion
  • Re-arranque autom6tico en caso defalla en el suministro de energia electrica.

Hi Wall

Multisplit_UI_Pared.jpg
  • 9,000 a 24,000 Btu/h
  • Diseno limpio y moderno.
  • Unidades desde 7,000 BTU/h.
  • Muy bajo nivel de ruido.
  • 5 velocidades para suministro de aire.
  • Funci6n "Swing" automatica

Casete de 4 vías

MultisplitUICassette_24MBH.jpg
  • 9,000 a 24,000 Btu/h
  • Nivel de ruido muy bajo.
  • 5 velocidades para suministro de aire.
  • Distribuci6n superior del aire a troves del suministro en todas las direcciones (360° ).
  • Distribuci6n perfecta del aire con control independiente y precise de las 4 aletas. 
  • Entrada de aire externa para garantizar la perfecta calidad del ambiente interno.
  • Posibilidad de instalaci6n de conductos para acondicionar el entorno adyacente.
  • Bomba de drenado integrada con una presi6n diferencial de hasta l 000mm.
  • Sensor de presencia inteligente con ajuste de temperatura y direcci6n de suministro de aire (opcional solo para la unidad de 24,000 Btu/h).

Tipo Ducto

Multisplit_UI_BajaSilueta_12-18_MBH.jpg
  • 9,000 a 24,000 Btu/h
  • 5 velocidades para suministro de aire.
  • Entrada de aire externa para garantizar una calidad de aire perfecta en el ambiente interno.
  • Presi6n estatica externa de hasta 5 mm c.a. (18,000 y 2 4 , 0 0 0 Btu/h).
  • Unidades compactas de solo 185 mm de altura.
  • El retorno de aire puede configurarse desde la parte trasera o inferior del equipo

Casete de 1 Vía

Multisplit_UI_Cassette_1vía.png
  • 9,000 a 12,000 Btu/h
  • Panel blanco con diseiio limpio y moderno.
  • Ideal para habitaciones y areas sociales.
  • 5 velocidades para suministro de aire.
  • Funci6n "Swing" automatica.
  • Bomba de drenado integrada para con una presión diferencia de 700mm.