CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Serie de sistemas Trane® Mini-Splits

 Serie de sistemas Trane® Mini-Splits

Serie de sistemas Trane® Mini-Splits

Los sistemas sin conductos de Trane le permiten crear un ambiente interior confortable en espacios donde la instalación de conductos podría resultar poco práctica. Nuestros sistemas sin ductos fáciles de instalar ofrecen flexibilidad en el diseño con dos componentes: una unidad exterior y una o más unidades interiores compactas.

Explore las características de las unidades del sistema Mini-Split

La unidad interior es alimentada por la unidad exterior y si ocurre un corte de energía, el sistema se restaura automáticamente cuando vuelve la energía. Los sistemas sin conductos permiten flexibilidad. Un sistema sin conductos de una sola zona (también llamado mini-split) le permite controlar la temperatura de una habitación conectando una unidad exterior a una unidad interior, sin necesidad de conductos. Una unidad mini-split exterior se coloca fuera de su hogar y se conecta a una unidad mini-split interior mediante cables pequeños y una línea de refrigerante a través de un orificio en la pared.

COMPRESORES INVERTER Maximiza el ahorro de energía utilizando solo la energía necesaria para enfriar o calentar perfectamente un área
iNSTALACIÓN SENCILLA Se instala rápida y fácilmente, sin necesidad de grandes construcciones ni remodelaciones.
CONTROL COMPLETO DE ZONA Realiza el máximo control y eficiencia energética al enfriar y calentar solo los espacios en uso
CONTROL DE COMODIDAD PERSONAL Control de confort completo de la temperatura, la velocidad del ventilador y la dirección del aire en cada habitación o zona
AIRE MÁS LIMPIO CON FILTROS ANTIALÉRGENOS LAVABLES Mejora la calidad del aire y ahorra dinero
EFICIENCIA ENERGÉTICA MÁXIMA Con más 38 SEER

Recursos

Explore más de Trane