Ventiladores Recuperadores de Energía

TVR II - Unidades Exteriores

Todas las unidades interiores del sistema TVR II contribuyen a lograr un nivel de confort óptimo, gracias al bajo nivel de ruido que se obtiene por el diseño especial de ventiladores e intercambiadores de calor.

MODELO Caudal aire m3/h Caudal aire CFM Dimensiones Al.An.Pr (mm) Peso (Kg)
TERV0120A 200 120 264 x 666 x 580 25
TERV0175A 300 175 270 x 744 x 599 27
TERV0235A 400 235 270 x 744 x 599 30
TERV0300A 500 300 270 x 824 x 904 41
TERV0470A 800 470 388 x 1116 x 884 68
TERV0600A 1000 600 388 x 1116 x 884 82
TERV0900A 1500 900 540 x 1500 x 1200 200
TERV1200A 2000 1200 540 x 1500 x 1200 225

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).