TVR Comercial

TVR II - Unidades Exteriores

Este sistema se adapta fácilmente a las necesidades del proyectista y permite un amplio rango de aplicaciones: residencias, oficinas, locales comerciales, industrias.  

MODELO Pot. Frig. (Kcal/h) Pot. Cal.(Kcal/h) Potencia Eléctrica Frío (W) Potencia Eléctrica Calor (W)
4TVH0086AD0 25,2 27 5,9 6,15
4TVH0096AD0 28 31,5 7,2 7,6
4TVH0115AD0 33,5 37,5 9,1 9
4TVH0140AD0 40 45 12,3 11,2
4TVH155AD0 45 50 14,1 12,8
     
MODELO Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.    Peso (Kg)
4TVH0086AD0 1615 x 980 x 800 300
4TVH0096AD0 1615 x 980 x 800 300
4TVH0115AD0 1630 x 1380 x 830 330
4TVH0140AD0 1630 x 1380 x 830 400
4TVH155AD0 1630 x 1380 x 830 400

Sistemas Individuales

MODELO Pot. Frig. (Kcal/h) Pot. Cal.(Kcal/h) Potencia Eléctrica Frío (W) Potencia Eléctrica Calor (W)
4TVH0180AD00 53 59 13,1 13,75
4TVH0190AD00 56 63 14,4 15,2
4TVH0290AD00 85 95 26,3 24
     
MODELO Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.    Peso (Kg)
4TVH0180AD00 1615 x 1690 x 765 460
4TVH0190AD00 1615 x 1690 x 765 460
4TVH0290AD00 1615 x 2540 x 765 655

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).