La instalación de estas unidades interiores puede ser suspendida del
cielorraso, montada en pared a media altura (tipo consola) o apoyada
sobre el piso, sin recurrir a accesorios y sin tener que realizar
modificaciones a la unidad. Las unidades son frío calor por
bomba (inversión de ciclo).
Características: •Flexibilidad de instalación (piso o techo). •Control
alámbrico o inalámbrico. •Gabinete de plástico de alto impacto
con chasis de chapa galvanizada pintada con pintura
electrostática. •Ventilador con 3 velocidades de
funcionamiento. •Filtro de aire de Nylon. •Serpentina con
tubo de cobre y aleta de aluminio (con tratamiento anticorrosivo Blue
Fin). •Placa electrónica con lógica y protecciones
incorporadas. •Bajo nivel de ruido. •Conexiones
frigoríficas con tuerca (Flare).
MODELO
Pot.
Frig. (Kcal/h)
Pot.
Cal.(Kcal/h)
Dimensiones (mm)
Alto-Ancho-Prof.
4MWX0536BB
9000
9000
238X1590X695
4MWX0548BB
12000
12000
238X1590X695
MODELO
Peso
(Kg
Potencia eléctrica (ISO 5151)
Frío/Calor
Diámetros de tubería de interconexion (“)
Líquido-Gas