CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Mini Split Serie 23

4MXW/4MYW 9-36 MBH

Mini Split Serie 23

Mini Split Serie 23

4MXW/4MYW 9-36 MBH

hasta 23 SEER-60Hz

Sistemas no-ductados de Trane Soluciones confiables y eficientes

Las capacidades del sistema inverter Trane de 23 SEER están certificadas bajo la normativa AHRI 210/240. El sistema también se encuentra listado bajo normas ETL.

Puede tener la seguridad de que el sistema ha sido probado bajo los más rigurosos estándares de desempeño lo cual asegura su alto nivel de calidad.

Cert_group.png

Funciones Principales

  • “I feel”: Permite detectar la temperatura real del cuarto con la unidad de control remoto para maximizar el confort desde cualquier parte de la habitación.
  • Turbo: Permite enfriar o calentar el cuarto rápidamente operando la unidad a más alta velocidad.
  • Modo nocturno
  • Abanico
  • Dispositivo protector del compresor
  • Reloj
  • Bajo ruido
  • Temporizador
  • Rearranque automático
  • Desescarche inteligente
  • Auto-limpieza
  • Función “Swing” (arriba/abajo y derecha/izquierda)
  • Tecnología Wi-Fi

Calidad del Aire Interior Mejorado

El nuevo sistema inverter de hasta 23 SEER cuenta con un flujo de aire mejorado de aproximadamente 12.5% que resulta superior a sus familias predecesoras, así como un alcance que puede llegar hasta los 9.5m, creando de tal forma para el usuario un ambiente más confortable.

Adicionalmente al filtro lavable común, nuestros nuevos sistemas de pared cuentan con la opción de dos filtros adicionales conocidos como: filtro de catequina y filtro de carbón activo.

El filtro de carbón activo permite absorber con gran rapidez los gases dañinos tales como bencina, formaldehido y amoniaco.

Las propiedades biológicas del filtro de catequina permiten adsorber las minúsculas partículas de polvo, eliminando el efecto de bacteria, moho y crecimiento microbiano.

Modelo 4MYW2309A1 / 4TYK2309A1 4MYW2312A1  / 4TYK2312A1 4MYW2318A1 / 4TYK2318A1 4MYW2324A1 / 4TYK2324A1 4MXW2330A1 / 4TXK2330A1 4MXW2336A1 / 4TXK2336A1
Modo Enfriamiento Enfriamiento Enfriamiento Enfriamiento Enfriamiento Enfriamiento
Voltaje V/Hz/F 220-60-1 220-60-1 220-60-1 220-60-1 220-60-1 220-60-1
Rango capacidad Btu/h 3100/9600 3100/1300 6800/20000 6824/27296 9485/30026 7404/35997
Capacidad nominal* Btu/h 9000 12000 18000 24000 30000 36000
SEER   23 22 20 20 18 18
Interior Nivel presión sonido** (SA/A/M/B) dB(A) 42/38/34/27 45/39/35/29 47/43/40/39 48/44/40/36 51/45/41/37 54/49/44/37
Dimensiones (A/A/P) mm 845/289/209 845/289/209 970/300/224 1078/325/246 1350×326×253 1350×326×253
Peso neto Kg 10.5 10.5 12.5 15.5 19 19
Exterior Nivel presión sonido** dB(A) ≤52 ≤54 ≤55 ≤59 62 65
Dimensiones (A/A/P) mm 842/540/320 848/592/320 955/700/396 980/790/427 980×790×427 980×790×427
Peso neto Kg 35.5 36.5 46.5 65.5 69 70

Nota: Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

  • * Las capacidades nominales fueron comprobadas bajo condiciones AHRI 210-240.
  • ** El sonido operativo ha sido medido en cámara anecoica. En la instalación real, el valor indicado normalmente difiere grandemente de acuerdo al ruido ambiental y la reverberación.