CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Mini Split Serie 16

4MXW/4MYW 9-24 MBH

Mini Split Serie 16

Mini Split Serie 16

4MXW/4MYW 9-24 MBH

hasta 16 SEER-60Hz

Sistemas no-ductados de Trane Soluciones confiables y eficientes

Las capacidades del sistema inverter Trane de 16 SEER están certificadas bajo la normativa AHRI 210/240. El sistema también se encuentra listado bajo normas ETL.

Puede tener la seguridad de que el sistema ha sido probado bajo los más rigurosos estándares de desempeño lo cual asegura su alto nivel de calidad.

Cert_group.png

Funciones Principales

  • “I feel”: Permite detectar la temperatura real del cuarto con la unidad de control remoto para maximizar el confort desde cualquier parte de la habitación.
  • Turbo: Permite enfriar o calentar el cuarto rápidamente operando la unidad a más alta velocidad.
  • Modo nocturno
  • Abanico
  • Dispositivo protector del compresor
  • Reloj
  • Bajo ruido
  • Temporizador
  • Rearranque automático
  • Desescarche inteligente
  • Auto-limpieza
  • Función “Swing” (arriba/abajo y derecha/izquierda)
  • Tecnología Wi-Fi

Calidad del Aire Interior Mejorado

El nuevo sistema inverter de hasta 16 SEER cuenta con un flujo de aire mejorado de aproximadamente 12.5% que resulta superior a sus familias predecesoras, así como un alcance que puede llegar hasta los 9.5m, creando de tal forma para el usuario un ambiente más confortable.

Adicionalmente al filtro lavable común, nuestros nuevos sistemas de pared cuentan con la opción de dos filtros adicionales conocidos como: filtro de catequina y filtro de carbón activo.

El filtro de carbón activo permite adsorber con gran rapidez los gases dañinos tales como bencina, formaldehido y amoniaco.

Las propiedades biológicas del filtro de catequina permiten absorber las minúsculas partículas de polvo, eliminando el efecto de bacteria, moho y crecimiento microbiano.

Modelo 4MYW1609A1 / 4TYK1609A1 4MYW1612A1  / 4TYK1612A1 4MYW1618A1 / 4TYK1618A1 4MYW1624A1 / 4TYK1624A1
Modo Enfriamiento Enfriamiento Enfriamiento Enfriamiento
Voltaje V/Hz/F 220-60-1 220-60-1 220-60-1 220-60-1
Rango capacidad Btu/h 3100/9600 3750/12500 7200/20000 8630/23200
Capacidad nominal* Btu/h 9000 12000 18000 24000
SEER   16 16 16 16
Interior Nivel presión sonido** (SA/A/M/B) dB(A) 43/38/34/28 45/39/35/29 46/42/39/35 48/44/40/36
Dimensiones (A/A/P) mm 790/275/180 845/289/209 970/300/224 1078/325/246
Peso neto Kg 9 10 13.5 17
Exterior Nivel presión sonido** dB(A) ≤52 ≤53 ≤56 ≤59
Dimensiones (A/A/P) mm 776/540/320 776/540/320 955/700/396 955/700/396
Peso neto Kg 30 30.5 41 47

Nota: Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

  • * Las capacidades nominales fueron comprobadas bajo condiciones AHRI 210-240.
  • ** El sonido operativo ha sido medido en cámara anecoica. En la instalación real, el valor indicado normalmente difiere grandemente de acuerdo al ruido ambiental y la reverberación.