CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Mini Split High Wall Inverter Glass Panel de Trane.

9,000 hasta 36,000 BTU/h

Serie_23_glas_product.jpg

Lo mejor en tecnología, eficiencia energética, precisión y confort para climatización durante todo el año.

El diseño, la funcionalidad y la eficiencia están hechos a la medida para proporcionar un ambiente cómodo y acogedor.

El Mini Split Hi-Wall de Trane ofrece un rendimiento excepcional de energía y confort térmico que solo la tecnología inverter puede ofrecer. ¡El diseño es exclusivo y único, con un panel de vidrio de lujo, porque además de la calidad superior, la apariencia también es importante!

El acondicionador de aire Mini Split Hi-Wall Inverter de Trane cuenta con una línea completa con capacidades desde 9.000 BTU/h hasta 36.000 BTU/h. Los equipos de Trane también salen de fábrica cargados con refrigerante ecológico R-410A, no tóxico, no inamable y no dañino para la capa de ozono.

Disponible en 220v y 110v

Solicita más información

Estamos aqui para ayudar

Literatura de Producto

Piezas que te ayudaran a mejorar la calidad de aires

Especificacones

Modelos

Interior

Exterior

4MXW2309BF000AA

4TXK2309BF*00AA

4MYW2312BG000AA

4TYK2312BG*00AA

4MYW2312BF000AA

4TYK2312BF*00AA

4MYW2318BF000AA

4TYK2318BF*00AA

4MYW2324BF000AA

4TYK2324BF*00AA

4MYW2336BF000AA

4TYK2336BF*00AA

Capacidad Nominal Btu/h 9,000 12,000 12,000 18,000 24,000 36,000
Potencia Eléctrica W 800 1,060 1,020 1,575 2,100 4,000
Corriente Eléctrica Nominal A 3.6 10.3 4.8 7.5 10 18.1
EER Btu/w.h 13.0 11.5 11.8 11.5 11.5 9.0
SEER Btu/W.h 23.0 20.0 20.0 20.0 20.0 17.0
Voltaje V 208-230V/60Hz/1P 115V/60Hz/1P 208-230V/60Hz/1P 208-230V/60Hz/1P 208-230V/60Hz/1P 208-230V/60Hz/1P
Flujo de aire (A/M/B) m3/h 600/545/475 600/545/455 600/545/455 1,000/945/790 ,450/1,220/1,100 1,440/1,325/1,095
Interior Nivel de Ruido dB(A) 38/35/32 38/33/29 39/35/30 48/42/37 49/44/39 50/46/42
Dimensiones mm 811x292x205 811×292×205 811×292×205 1,010×315×220 1,186×340×260 1,186×340×260
Peso Neto Kg 9 8.5 8.5 13 17 17.5
Exterior Nivel de ruido dB(A) 50 52 52 53 54 58
Dimenciones mm 715x290x498 795×305×549 777×290×498 853×349×602 920×380×699 953×433×808
Peso Neto Kg 24.5 28 24 31 38 62
Tuberia Línea de gas mm/pulg 9.52(3/8'') 9.52(3/8'') 9.52(3/8'') 9.52(3/8'') 12(1/2'')
15.88(5/8'')
Línea de Liquido m/pulg 6(1/4'') 6(1/4'') 6(1/4'') 6(1/4'') 6(1/4'') 6(1/4'')
Longitudmáxima de tuberia m/pies 15 / 50 15 / 50 15 / 50 15 / 50 15 / 50 15 / 50
Diferencia de altura máxima m/pies 5 /16.4 5 /16.4 5 /16.4 5 /16.4 5 /16.4 5 /16.4