Preguntas frecuentes sobre myPLV®
Esta versión incluye:
- Programación modificada para mejorar el rendimiento asociado con la versión Excel 2013.
- Se ha añadido una nueva hoja de cálculo para explorar el rendimiento del sistema al variar el caudal de diseño del agua del condensador (consulte las dos preguntas siguientes y la sección correspondiente en la pestaña "Introducción").
El Valor de Carga Parcial Integrada (IPLV) es una métrica de rendimiento desarrollada por AHRI para evaluar la eficiencia de un enfriador basándose en el promedio ponderado de cuatro puntos de carga, cada uno a una temperatura prescrita del condensador. Según el Apéndice D de AHRI 550/590, el valor IPLV no se diseñó para predecir el consumo energético anualizado de un enfriador en ninguna aplicación o conjunto de condiciones de operación específicas. Esto se debe a que los puntos operativos y las ponderaciones respectivas que componen el método IPLV no representan el diseño, la ubicación ni la operación de una planta enfriadora individual y, por lo tanto, no proporcionan datos fiables para estimar el consumo energético. Consulte el artículo de la revista ASHRAE de diciembre de 2009 “Un análisis más detallado de las clasificaciones de enfriadores” para obtener una descripción más completa del IPLV y su uso.
Primero debe seleccionar una región y un país en los menús desplegables. Se mostrará el mapa de la zona meteorológica correspondiente a esa ubicación.
Al cambiar la UOM (Unidad de Medida), todas las entradas del usuario en la pestaña Calculadora myPLV se convierten a la nueva unidad de medida y todas las etiquetas y referencias que representan una unidad de medida se modifican según la convención correspondiente. La capacidad de refrigeración se expresa en toneladas o kW; las temperaturas, en °F o °C; y la eficiencia, en kW/tonelada o kW/kW, según la UOM seleccionada.
Nota: Los datos de carga y clima introducidos por el usuario en la pestaña "Carga Personalizada" no se convierten de esta manera, ya que esto podría provocar que se sobrescriban accidentalmente.
Si está marcada, la casilla junto a la lista desplegable "Región" mostrará la pestaña "Carga personalizada", que permite a los usuarios introducir datos personalizados sobre la carga del edificio y el clima durante 8760 horas que abarcan un año natural.
Nota: Cuando esta herramienta calcula los datos de carga del edificio y el clima para una ubicación seleccionada en la hoja de cálculo de la calculadora myPLV®, los datos se copian en la pestaña "Carga personalizada" como referencia y como punto de partida para los datos personalizados de carga y clima proporcionados por el usuario.
Esto ocurre para obligar al usuario a volver a calcular, garantizando que se muestren los resultados correctos para los valores de entrada.
La entrada de usuario para Ciudad se utiliza para mapear las zonas climáticas correspondientes (véase la pestaña Zonas Climáticas). La carga del edificio se generaliza a esa zona climática, no a la ciudad específica. Los perfiles de carga provienen del programa de simulación Energy Plus, creado por Pacific Northwest National Labs (PNNL), para justificar los nuevos niveles de eficiencia de la Norma ASHRAE 90.1 (2010) y representan diversos tipos de edificios en 20 zonas climáticas según la Norma ASHRAE 169-2013.
Seleccione una ciudad de la lista que se encuentre en la misma zona climática. Para identificar la zona correcta, primero localice su ubicación en la pestaña azul del mapa de zonas climáticas, que se muestra según el país seleccionado. Luego, en el menú desplegable "Región", seleccione "Por zona climática". Esto cambiará el menú desplegable "País" a "Zona climática", lo que le permitirá seleccionar la zona climática deseada de la lista.
Si su edificio no figura en la lista, elija un tipo de edificio con características y un horario de funcionamiento similar al suyo. Los perfiles de carga se basan parcialmente en las estimaciones de ocupación de los modelos EnergyPlus™ y puede encontrar más información en el sitio web de "códigos de energía" (enlace en esta sección de preguntas frecuentes). La ocupación para los distintos tipos de edificios se puede generalizar de la siguiente manera:
- Oficina: 12 horas, 5 días a la semana
- Hospital: 24 horas, 7 días a la semana; mayor ocupación durante el día
- Apartamentos de gran altura: funcionamiento las 24 horas, los 7 días de la semana; ocupación menor durante el día
- Escuela primaria: funcionamiento de 12 horas, 5 días a la semana; estacional
- Escuela Secundaria – Funcionamiento de 12 horas; 5 días a la semana; estacional
- Hotel – Funcionamiento 24 horas, 7 días a la semana
Los perfiles de carga de los edificios incluidos en la herramienta myPLV® se generan a partir de los archivos EnergyPlus de dominio público. Estos archivos fueron desarrollados por Pacific Northwest National Labs (PNNL) para el análisis energético, en colaboración con ASHRAE y bajo su supervisión, para el desarrollo de la Norma de Energía ASHRAE/IES 90.1-2010 para Edificios, Excepto Edificios Residenciales de Baja Altura. El sitio web de los archivos PNNL se encuentra en http://www.energycodes.gov/development/commercial/90.1_models.
La simulación en la hoja de cálculo de optimización del flujo de agua del condensador asume que el usuario suele seleccionar enfriadores con un flujo de agua de condensador de 3 gpm/tonelada. Para realizar una comparación energética, se utiliza la condición de 3 gpm/tonelada como punto de partida y el rendimiento de la torre se introduce como típico para su ubicación. Tenga en cuenta que las dos primeras líneas no son datos introducidos por el usuario (celdas naranjas); son solo informativas y describen las condiciones de bulbo húmedo para la ciudad de referencia seleccionada por el usuario que proporciona los datos de la zona TMY. Tenga en cuenta que la temperatura de diseño del agua de entrada al condensador del enfriador es crucial para su selección, y el rendimiento y el control de la torre deben ser capaces de suministrar una temperatura del agua del condensador que no cause problemas de funcionamiento al enfriador.
Conjunto de datos de ejemplo para las “Condiciones de selección de torre a 3 gpm/tonelada”
Etiqueta de punto de datos
| Valor | Explicación |
Diseño de bulbo húmedo para datos de zona climática, 0,4 % de humedad
| 78.1 F | Estos datos se seleccionan automáticamente y se utilizan únicamente como información. Corresponden al valor de bulbo húmedo ASHRAE del 0,4 % para la ciudad de referencia de la zona seleccionada.
|
Bulbo húmedo máximo para datos de zonas climáticas | 81.8 F | Estos datos se seleccionan automáticamente y se utilizan únicamente como visualización informativa. Este punto de datos corresponde al bulbo húmedo máximo observado en el conjunto de datos TMY para la zona seleccionada.
|
Ingrese el bulbo húmedo de diseño para la selección de la torre de enfriamiento asociada con la operación de 3 gpm/tonelada
| 78 F | Punto de datos introducido por el usuario. Una entrada típica podría ser 78 °F, pero debe representar su ubicación. |
Enfoque de diseño de torres | 7F | Punto de datos introducido por el usuario. Un valor típico es una aproximación de 7 grados F.
|
Diseño del enfriador Temperatura del agua que entra al condensador | 85F | Punto de datos introducido por el usuario. A menudo, se trata simplemente del bulbo húmedo de diseño añadido al enfoque de diseño (filas 3 y 4). Sin embargo, puede ser mayor si el usuario desea añadir un margen de diseño después de considerar el bulbo húmedo máximo encontrado (fila 2).
|
| Aumento de presión en el diseño de la bomba del condensador | 80 ft H2O | Punto de datos introducido por el usuario. Este es el aumento de presión de la bomba que se esperaría cuando toda la planta opera a las cargas de diseño. La simulación energética supone que algunos de los componentes de la caída de presión en el sistema hidrónico se reducirán significativamente cuando la planta opere a caudales más bajos. |
Las condiciones de clasificación estándar para el producto AHRI refrigerado por agua son 7 °C de temperatura de salida del agua fría, un caudal de agua del evaporador de 1,1 l/min/tonelada, una temperatura de entrada del agua del condensador de 29 °C y un caudal de agua del condensador de 1,2 l/min/tonelada. Con base en el rendimiento del enfriador (kW/tonelada) introducido por el usuario en estas condiciones, el programa estimará el mismo rendimiento de diseño esperado del enfriador en cada nueva condición seleccionada para cada caudal. Esta eficiencia revisada se muestra en la tabla de optimización del caudal de agua del condensador.
La herramienta myPLV® utiliza los perfiles de carga EnergyPlusTM creados por PNNL. Estos perfiles proporcionan el tonelaje de cada una de las 8760 horas anuales. La herramienta myPLV asigna cada valor de carga al intervalo correspondiente y suma el total de toneladas-hora para cada intervalo. El total de toneladas-hora es la suma de las toneladas-hora de los cuatro intervalos.
La ponderación porcentual se determina a partir de las toneladas-hora de cada contenedor. El cálculo es el siguiente:
[toneladas-hora dentro de ese contenedor] x 100 % / [toneladas-hora totales anuales]
Solución refrigerada por agua: Cada hora se calcula una carga y su correspondiente temperatura del agua de entrada al condensador, basándose en la coincidencia de bulbo húmedo y la temperatura de la torre a esa hora, según el método de control de la torre de refrigeración seleccionado. Cada temperatura de entrada al condensador se pondera con el valor de carga de esa hora y se suma a las demás temperaturas ponderadas dentro de ese compartimento. Esta suma total se divide entre las toneladas-hora de ese compartimento para obtener la temperatura total ponderada del agua de entrada al condensador.
Solución refrigerada por aire: La metodología es similar a la de la solución refrigerada por agua; sin embargo, la temperatura ambiente exterior de bulbo seco se utiliza directamente como temperatura de entrada al condensador, ya que no es necesario considerar el rendimiento de la torre de refrigeración.
kW/tonelada refrigerada por agua: myPLV se calcula de la misma manera que IPLV:
myPLV = 1/[a/A + b/B + c/C + d/D]
...donde las letras minúsculas son los valores decimales para la ponderación y las letras mayúsculas son los kW/tonelada del enfriador para ese contenedor en las condiciones de myPLV™.
EER refrigerada por aire: myPLV EER se calcula de la misma manera que IPLV:
myPLV EER = a*A + b*B + c*C + d*D
Refrigeración por agua: El valor de toneladas-hora de cada contenedor se multiplica por su respectivo rendimiento en kW/tonelada y se suman los (4) contenedores.
Refrigeración por aire: El valor de toneladas-hora de cada contenedor se multiplica por 12 y se divide por el valor EER correspondiente; luego, se suman los (4) contenedores.
Los kW-h anuales se pueden utilizar en la pestaña "Formulario de Oferta" para determinar los costos operativos de las diferentes opciones de enfriadores. Estos costos operativos eléctricos incluyen tanto la demanda ($/kW) como el consumo de energía ($/kWh).
La tarifa de ajuste describe los cargos por demanda mínima que impone una compañía eléctrica por el consumo máximo de energía. Por ejemplo, si su edificio alcanzó un consumo máximo de energía de 500 kW en agosto y usted tiene una tarifa de ajuste del 50%, se le cobrará como mínimo por una demanda de 250 kW cada mes. Por lo tanto, si su consumo máximo de energía en enero fue de solo 100 kW, se le cobrará por una demanda de 250 kW. La tarifa de ajuste es común en muchas compañías eléctricas.
La recuperación simple se calcula tomando la diferencia de precio de una Opción en comparación con la Base y luego dividiéndola por el delta de ahorro para el Cargo Anual Total de Energía.
Esta aplicación requiere la vinculación con varias bibliotecas del sistema. Para resolver estas referencias, es necesario permitir que las macros de la aplicación se ejecuten en segundo plano y que Excel esté configurado correctamente para ello. No basta con habilitar las macros al iniciar el programa; el centro de confianza de Microsoft Excel debe estar configurado para permitir la ejecución de estas macros. Para ello, en Excel 2010 y 2013…
Inicie Excel y seleccione el menú desplegable "Archivo".
Seleccione "Opciones" y luego "Centro de confianza".
Pulse el botón "Selecciones del Centro de confianza...".
Seleccione "Configuración de macros" en la lista de selección.
Se deben marcar las dos casillas siguientes:
- Habilitar todas las macros
- Confiar en el acceso al modelo de objetos del proyecto VBA
Pulse Aceptar y salga de Excel.
Ahora puede ejecutar la aplicación myPLV.