CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

P Series

Sin conductos. Sin límites. Lleno de potencial.

Los sistemas de la serie P de Trane® / Mitsubishi Electric son altamente eficientes y la solución adecuada para sus aplicaciones comerciales ligeras.

Descubra la Serie P

Imagen de la unidad exterior de la serie P

Los sistemas comerciales ligeros sin ductos de solo enfriamiento con compresores impulsados ​​por INVERTER para mejorar la eficiencia energética brindan hasta un 100% de capacidad de enfriamiento incluso cuando hace -40º F en el exterior.

Unidades interiores

Todos los modelos de unidades interiores, desde cassettes de techo hasta techo oculto, brindan la máxima comodidad y cuentan con un funcionamiento silencioso y un fácil mantenimiento.

Explore las unidades interiores de la serie P

Controles sin ductos

Una variedad de soluciones cableadas e inalámbricas para completar su sistema ducltess.

Explore los controles sin ductos
Para obtener documentación técnica y IOMS para productos Trane® / Mitsubishi Electric VRF y Ductless, visite Trane.MyLinkDrive.com