CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

CGAM Air-Cooled Scroll Chiller

BCGAM

CGAM Air-Cooled Scroll Chiller

CGAM Air-Cooled Scroll Chiller

BCGAM

  • Rango de capacidad: 20 a 130 toneladas (50 y 60 Hz)
  • Refrigerante: R-410A
  • Soluciones integradas con capacidad entre 20 y 130TR
  • Eficiencias energéticas que superan los estándares ASHRAE 90.1.
  • Carga reducida de refrigerante HFC-410A recibiendo crédito 4 en la categoría de energía y atmósfera de la certificación LEED.
  • Reducción de 5-8dBA en los niveles de ruido en comparación con los diseños actuales
  • Capacidad para generar hasta 60 ° C de temperatura del agua de salida para aplicaciones de recuperación de calor
  • Mayor confiabilidad a través de rigurosas pruebas de ciclo de vida acelerado y mejoras en la capacidad del proceso de producción, eliminando hasta 60 soldaduras por soldadura por unidad
  • Facilidad de servicio: la mayoría de los componentes están a 18 '' del borde
  • Interfaz directa con el sistema BACnet ™, LonTalk ™ y Tracer ™.

Visión General

La combinación perfecta para aplicaciones de pequeño tonelaje

El CGAM air-cooled scroll chiller ofrece la combinación perfecta de flexibilidad, eficiencia y bajo nivel de ruido. Disponible en tamaños que van desde 20 a 130 toneladas con un tamaño compacto, el CGAM es uno de los enfriadores enfriados por aire más silenciosos disponibles en la actualidad. Los múltiples niveles de eficiencia para elegir le permiten cumplir con los requisitos de su código local.

Significativamente más tranquilo

CGAM entrega consistentemente niveles de sonido de cinco a ocho decibeles más bajos que el modelo al que reemplazó. Con la atenuación instalada de fábrica, se puede lograr una reducción adicional de tres decibelios para aplicaciones que requieren un funcionamiento ultra silencioso.

Thermal Battery™ diseño del sistema de enfriamiento

Utilizando la recuperación de calor parcial, el calor rechazado se puede redirigir a través de un intercambiador de calor para proporcionar calor a las bobinas de recalentamiento VAV. El diseño de un sistema de enfriamiento Thermal Battery ™ utiliza hielo producido por la noche, cuando la demanda de energía y el costo son más bajos, para enfriar el edificio durante el día.

Literatura de Producto

Servicio

Modernizaciones del Sistema HVAC

¿No estás seguro por dónde empezar? Los expertos de Trane pueden evaluar si una actualización o reemplazo proporcionará un mejor retorno de la inversión. ¡Estamos aquí para ayudar!

Otros productos en los que podría estar interesado