Atualizações de Refrigerantes para Chillers CenTraVac®


Atualizações/Conversões de Refrigerantes para Chillers CenTraVac® 


O retroajuste do chiller da Trane oferece um pouco mais do que apenas peças. A Trane utiliza a mesma modelagem de desempenho e técnicas de otimização para Conversões Projetadas dos novos chillers. Isso nos possibilita reprojetar seu chiller para otimizá-lo de acordo com suas condições de operações, frequentemente melhorando seu desempenho ao mesmo tempo.

A Conversão Projetada da Trane garante a mesma confiabilidade de material como aquela encontrada em novos chillers CenTraVac™. Um retroajuste pode ajudar a direcionar as questões prediais de alto desempenho, proporcionando uma melhora na operação. Por exemplo, dependendo do modelo e condição de seu chiller, uma Conversão Projetada da Trane pode oferecer mais do que a capacidade atual. Se a capacidade foi excedida anteriormente, ela pode melhorar a eficiência de seu chiller em até 10%. Em aplicações onde a qualidade do ar interno é uma preocupação, um chiller retroajustado da Trane pode ser otimizado para produzir temperatura significantemente menor da temperatura da água do chiller. Isso permite um aumento do índice de ventilação externa do edifício, resultando em melhoria na qualidade do ar.

Para retrofit utilizamos materiais testados seguindo os mesmos padrões de um chiller novo. Como parte do processo, utilizamos nossos registros de engenharia para identificar e oferecer substituições de todas as peças incompatíveis com o novo refrigerante. Como projetamos e construímos seu chiller Trane, temos a capacidade de reprojetá-lo para desempenhar tão bem (ou melhor) após o retroajuste.

Todos os retroajustes de Conversão Projetada da Trane incluem uma nova placa de identificação Trane que registra os parâmetros de desempenho do chiller e todos os materiais trocados. Essa é uma informação-chave para suporte técnico futuro e peças da Trane para o chiller.

O suporte da Trane pode durar por toda a vida de seu chiller. É impressionante quanto tempo pode ser economizado e problemas evitados.