Os aquecedores elétricos da Trane Rental Services fornecem calor elétrico limpo, livre de umidade e vapores associados a outros tipos de aquecimento. Produtos Disponíveis: Aquecedor elétrico de 50 kW e 150 kW com capacidade de 170.000 a 512.000 Btu/h
Conexões elétricas do tipo came
Compatível com empilhadeira
Conexões de dutos flexíveis
Aquecedores de Fogo Indireto
Forneça calor temporário, usando gás natural ou propano, com aquecedores de fogo indireto da Trane.
512.000 Btu de calor
Unidades Rooftop Embaladas
Nossas unidades de ar condicionado de telhado DX de última geração fornecem controle de temperatura silencioso e eficiente e são modificadas para serem levantadas por guindaste ou empilhadeira.
Faixa de tonelagem de 25 a 80 toneladas
Forneça a fonte mais rápida e fácil de ar frio temporário
Restaurar o resfriamento em caso de emergência; ou resfriar um espaço previamente incondicionado
Conveniente para locais especiais, como eventos esportivos ao ar livre
Versões padrão e altamente estáticas disponíveis
Opções de aquecimento elétrico e a gás disponíveis
Unidades de Tratamento de Ar
Nossas unidades de tratamento de ar de engenharia personalizada são as mais robustas do setor. Essas unidades fornecem a solução certa para trabalhos maiores, são classificadas para ambientes externos e dimensionadas para 100% de ar externo. Disponível em unidades de 5 a 25.000 cfm.
Transforme a água fria do nosso chiller em ar frio
Ideal para fornecer ar condicionado a grandes armazéns, tendas e outras instalações
Unidades Krack de 30 toneladas de baixa temperatura também estão disponíveis
As bobinas de aquecimento nas unidades fornecem capacidade para aplicações durante todo o ano
Precisa de ajuda para alugar? Contate-nos
Valor dos Serviços de Aluguel da Trane
Resfriamento extra, substituições de curto prazo, equipamentos temporários para resfriar, aquecer ou alimentar
Soluções rápidas, confiáveis e econômicas quando você precisar delas
Mantenha sua empresa operacional enquanto repara, substitui ou atualiza seu sistema existente
Resfriamento, aquecimento e energia escaláveis para aplicações exclusivas, situações incomuns e eventos especiais
Equipe de gerentes de contas, engenheiros, técnicos de serviço e profissionais de logística dedicados