Se você precisa alimentar uma de nossas soluções de resfriamento temporário ou apenas precisa de energia adicional, a Trane tem energia temporária variando de 140 kW a 1,5 MW.
Conexões elétricas do tipo came
Compatível com empilhadeira
Unidades maiores podem ser configuradas em paralelo para fornecer soluções adicionais de energia
Equipamento de Distribuição de Energia
Resistente às intempéries para uso externo, uma ampla variedade de equipamentos de distribuição de energia está disponível para dar suporte às unidades de aluguel da Trane em quase todas as situações. De cabos a caixas de distribuição, a Trane pode fornecer uma solução para suas necessidades de distribuição de energia.
Transformadores (Step-up e Step-down)
Caixas de distribuição/aranha
extensões de 50A
extensões 20A
Cabos de cadeia quádrupla
Precisa de ajuda para alugar? Contate-nos
Valor dos Serviços de Aluguel da Trane
Resfriamento extra, substituições de curto prazo, equipamentos temporários para resfriar, aquecer ou alimentar
Soluções rápidas, confiáveis e econômicas quando você precisar delas
Mantenha sua empresa operacional enquanto repara, substitui ou atualiza seu sistema existente
Resfriamento, aquecimento e energia escaláveis para aplicações exclusivas, situações incomuns e eventos especiais
Equipe de gerentes de contas, engenheiros, técnicos de serviço e profissionais de logística dedicados