Acessórios

Transformadores

150, 300, 500, 750, 1,000 e 1,500 kVA

  • Aumente ou diminua de 208, 230, 460, 600, 2.400 e 4.160 V

Cabo Elétrico

 2/0 e 4/0

  • Caixas de 50 pés ou 100 pés disponíveis
  • Pigtails e conexões estilo cam

Bombas

14 - 4,800 GPM

  • Skid montado com válvulas de estrangulamento, desconexão e partida

Duto Flexível

12 e 20 polegadas de diâmetro

  • Caixa: (4) comprimentos de 25 pés, (2) conectores

Mangueira Flexível

2,5, 4, 6 e 10 polegadas

  • O kit em caixa inclui 100 ou 200 pés de mangueira e acessórios
  • Kit: 96 pés de mangueira de sucção/vertical flangeada de 4 polegadas disponível

Trocadores de Calor

Nossos trocadores de calor são do tipo placa e estrutura e fornecem troca de calor fluido para fluido em aplicações temporárias. Produtos Disponíveis: 100–500 toneladas

  • Permitir a transferência de um método de resfriamento para outro
  • Útil para aplicações de processamento e fabricação

Precisa de ajuda para alugar? Contate-nos

Valor dos Serviços de Aluguel da Trane

  • Resfriamento extra, substituições de curto prazo, equipamentos temporários para resfriar, aquecer ou alimentar
  • Soluções rápidas, confiáveis ​​e econômicas quando você precisar delas
  • Mantenha sua empresa operacional enquanto repara, substitui ou atualiza seu sistema existente
  • Resfriamento, aquecimento e energia escaláveis ​​para aplicações exclusivas, situações incomuns e eventos especiais
  • Equipe de gerentes de contas, engenheiros, técnicos de serviço e profissionais de logística dedicados

Solicitar Serviços de Aluguel da Trane

Ligue: 0800 727 7023