Ar condicionado
Nossas unidades de ar condicionado integradas de última geração fornecem controle de temperatura silencioso e eficiente e são modificadas para serem levantadas por guindaste ou empilhadeira.
Ver Aluguel de Ar CondicionadoSelecting a language changes the language and content on the Trane site.
Looking for Revit files? Visit our Resource Library for more information.
Latin America
Europe
Asia Pacific
Criando uma atmosfera confortável e convidativa para 1177 West Hastings
Os serviços de aluguel da Trane possuem uma impressionante variedade de equipamentos de aquecimento, resfriamento e geração de energia. Nossas capacidades incluem unidades de refrigeração de 1 a 1.000 toneladas, 36 kW a 1,5 MW de geração de energia, aquecedores elétricos e indiretos de até 512.000 Btus.
Nossas unidades de ar condicionado integradas de última geração fornecem controle de temperatura silencioso e eficiente e são modificadas para serem levantadas por guindaste ou empilhadeira.
Ver Aluguel de Ar CondicionadoSe você precisa de um chiller refrigerado a ar, ideal quando velocidade, facilidade de instalação e confiabilidade são suas principais preocupações, ou um chiller refrigerado a água, que pode ser modificado para instalação fácil para fornecer backup temporário rápido ou capacidade adicional, os serviços de aluguel da Trane podem ajuda.
Ver Aluguel de ChillersA Trane oferece a AHU mais robusta do setor. Nossas unidades de tratamento de ar projetadas sob medida são a solução certa para trabalhos maiores e são classificadas e dimensionadas para uso externo para 100 por cento de ar externo.
Ver aluguéis de manipuladores de ar