ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

Sistemas de divisão menores

1,5 a 5 toneladas

Sistemas de divisão menores

Sistemas de divisão menores

1,5 a 5 toneladas

Características Principais:

  • Eficiência energética de até 18 SEER
  • Motor de alta eficiência disponível para maior economia de energia
  • Aquecimento e refrigeração confiáveis ​​para pequenos varejistas, prédios baixos e muito mais
  • Várias opções de componentes para atender a muitos requisitos de carga

Precisa de um aluguel? Saiba mais sobre nossos serviços de aluguel.

Sistemas de divisão comercial pequenos 1,5 - 5 toneladas

Eficiência energética e confiabilidade para manter os clientes confortáveis

Os proprietários de pequenas empresas têm uma expectativa bastante básica de um sistema HVAC: conforto do cliente e do ocupante durante todo o ano. Período. Um pequeno sistema de divisão comercial da Trane oferece a combinação perfeita de conforto com eficiência energética e flexibilidade de design de fácil manutenção. A Trane oferece uma linha completa de condicionadores de ar e bombas de calor de 1,5 a 5 toneladas para atender às necessidades de muitas pequenas aplicações comerciais:

  • Índices de eficiência energética de 13-18 SEER
  • Custos de instalação mais baixa
  • Opção de motor de velocidade variável para maior eficiência energética

Projetado para confiabilidade e facilidade de serviço

Os sistemas de divisão da Trane oferecem qualidade e confiabilidade integradas, para que os proprietários possam se concentrar nas necessidades de seus clientes. As unidades são construídas com vários recursos para garantir a confiabilidade e simplificar o serviço. Ideal para:

  • Pequenos negócio
  • Prédios baixos
  • Manufatura
  • Instalações de distribuição
  • Pontos de vend   

Escolha entre muitas opções de componentes para construir o sistema dividido que você precisa

Projete um sistema de divisão usando a extensa linha de componentes de sistema de divisão compatíveis da Trane: unidades de compressor e condensador externas e componentes internos que alojam o manipulador de ar, ventilador, serpentina de resfriamento, seção de aquecimento opcional e filtro. Podemos ajudar a configurar o sistema certo para atender a uma ampla gama de requisitos de carga. Ao combinar com precisão a capacidade com as necessidades de desempenho, a Trane pode ajudar os proprietários de negócios a reduzir os custos instalados e aumentar a economia de energia.

Literatura do Produto

Catalog

Outros produtos em que você pode estar interessado