ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

Sistemas de grande divisão - RAUJ CAUJ

20 - 120 Toneladas

Sistemas de grande divisão - RAUJ CAUJ

Sistemas de grande divisão - RAUJ CAUJ

20 - 120 Toneladas

Características Principais:

  • Líder da indústria, grande portfólio de condensadores comerciais
  • Eficiência energética confiável, com tecnologia patenteada e durabilidade
  • Múltiplas opções e configurações
  • Peça à Trane para ajudar a configurar o sistema de que você precisa

Precisa de um aluguel? Saiba mais sobre nossos serviços de aluguel

Unidades condensadoras comerciais: apenas o melhor para os maiores trabalhos

Os maiores desafios exigem o melhor equipamento, e isso significa a Trane. As unidades de condensação refrigeradas a ar de 20 a 120 toneladas da Trane são a principal escolha para edifícios de escritórios de vários andares, hotéis, escolas, instalações municipais e industriais. Projetado para eficiência, qualidade e confiabilidade com:

  • Compressores patenteados Trane 3-D® Scroll
  • Construção de aço galvanizado calibre 14
  • Painéis com venezianas para maior resistência e excelente proteção da bobina
  • Acabamento fosfatizado com tinta Trane Ardósia Cinza seco ao ar para maior durabilidade
  • Bobina de condensador protegida contra corrosão opcional

Tecnologia inovadora para desempenho confiável e com eficiência energética

Todos os modelos de condensação comerciais incluem compressores Trane 3-D Scroll. Com 12 patentes e um scroll orbital exclusivo, esses compressores têm menos peças, o que significa uma vida operacional mais longa e confiável. O que significa que você obtém qualidade duradoura.

  • 70% menos peças do que um compressor alternativo de capacidade igual
  • A rolagem orbital única elimina a necessidade de pistões, bielas, pinos de pulso e válvulas
  • Maior eficiência devido a menos massa giratória e atrito interno

Escolha entre várias configurações e opções

Com ou sem compressores, configure sua unidade condensadora remota para instalação de chiller compressor ou aplicações de compressor remoto. Os condensadores com compressores podem gerar água resfriada remotamente com a opção do evaporador do chiller remoto - disponível como um controlador e interruptor ou também com um kit de trocador de calor de placa soldada. Muitas opções de sistema adicionais permitem adaptar um grande condensador comercial para uma variedade de aplicações de construção:

  • Ambiente baixo
  • Bypass de gás quente
  • Válvula de serviço de sucção
  • Medidores de pressão    

Não tem certeza do que você precisa? Trane pode ajudar

Os grandes condensadores comerciais da Trane podem ser combinados com muitos manipuladores de ar e evaporadores de resfriadores remotos, incluindo unidades Performance Climate Changers ™ e Odyssey® Light Commercial. Use os guias de aplicação e ferramentas de seleção da Trane, que incluem requisitos de tubulação e especificações do condensador para uma correspondência mais fácil dos componentes do sistema e instalação.

Lista completa de opções de grandes sistemas divididos (RAUJ CAUJ)

  • Ambiente baixo
  • Bypass de gás quente
  • Válvula de serviço de sucção
  • Medidores de pressão
  • Bobina de condensador protegida contra corrosão
  • Isoladores
  • Interruptor de fluxo
  • Evaporador chiller remoto
  • Chave de desconexão sem fusível
  • Loja de conveniência
  • cULus
  • Conformidade sísmica IBC / OSHPD

Literatura do Produto

Brochure

Catalog

Installation Operation Maintenance (IOMs)

Outros produtos em que você pode estar interessado