· 3 módulos de operação individual diferentes ou até 3 unidades
externas em configuração principal/secundário;
· Qualquer módulo pode ser designado como a unidade principal ou secundária;
· Todas as unidades externas do TVR™II têm a mesma altura e
profundidade permitindo a instalação alinhada;
· Controle de capacidade linear melhorado com os compressores 100% Inverter;
· (COP/ COP) resfriamento/aquecimento contínuo até 0 °C e um amplo
intervalo de entrada de água operacional de 7 °C a 45 °C;
· Podem ser facilmente transportadas em um elevador.