O chiller resfriado a ar modelo CGAM, com capacidade entre 20 e 130TR, é montado de fábrica, carregado e projetado para uso externo em temperaturas ambiente de -17,8°C a 51,7°C. Os chillers são equipados com compressores, condensador, ventiladores, evaporador e controladores.
Seu projeto de categoria industrial é ideal para grandes edifícios de escritórios e instalações comerciais e industriais. Eles podem ser instalados de modo rápido e fácil no telhado ou no chão, para aplicações de conforto e de resfriamento de processos.
Gama de aplicações:
- Processos de baixa temperatura
- Recuperação de calor
- Armazenamento térmico e produção de gelo
Recursos
- Soluções integradas com capacidade entre 20 e 130TR
- Eficiências energéticas que excedem os padrões ASHRAE 90.1.
- A carga reduzida de refrigerante HFC-410A que recebe crédito 4 na categoria de energia e atmosfera da certificação LEED.
- Redução de 5-8dBA em níveis de ruído em comparação a designs atuais
- Capacidade de gerar até 60°C de temperatura de água de saída para aplicações de recuperação de calor
- Maior confiabilidade via testes rigorosos do ciclo de vida acelerado e melhorias na capacidade de processo de produção, que eliminam até 60 soldas com brasagem por unidade
- Maior facilidade de manutenção – a maior parte dos componentes está a até 45,72cm da borda
- Interface direta com sistema BACnet™, LonTalk™ e Tracer™.