O desempenho acadêmico dos alunos dos EUA depende, em parte, da capacidade de criar um ambiente confortável e amigável para o aprendizado. Estar muito quente ou muito frio pode prejudicar a capacidade do aluno de alcançar a excelência acadêmica. Mudanças sazonais, defeitos mecânicos / prediais e até mesmo a frequência às aulas oferecem desafios reais aos sistemas mecânicos de HVAC. A única coisa consistente na sala de aula de hoje é sua capacidade de mudar constantemente.
Com isso em mente, a Trane apresenta um NOVO design de ventilador de unidade de sala de aula para apoiar o ambiente em constante mudança. Disponível em uma configuração montada no chão, o NOVO ventilador de unidade vertical excede os requisitos exigentes de escolas ou universidades de hoje. Ao se concentrar em questões como ruído, qualidade do ar interno, manutenção e custo de energia, a Trane desenvolveu um ventilador de unidade para atender a sala de aula de hoje e do futuro.
Características
- Oferece de 750 cfm a 1500 cfm e é fisicamente dimensionado para se adequar à substituição ou à nova aplicação de construção.
- A flexibilidade aumentada da bobina permite a escolha de 14 designs de bobina que podem ser acoplados para maior capacidade e economia de energia.
- ZN520 ou Pacotes de controle de dispositivo final chegam no plug-in do local de trabalho prontos para instalação mais rápida do equipamento.
- Bolsos terminais espaçosos permitem fácil acesso aos controles / tubulação. Também oferece espaço adicional para a bandeja de drenagem auxiliar instalada de fábrica.
- Motor PSC com transformador automático de tap múltiplo para garantir cfm nominal com todas as bobinas. Os rolamentos do motor não requerem lubrificação. O fanboard é um design de slide fácil.
- Caixa robusta à prova de violação projetada especialmente para tarefas institucionais. O painel frontal agora possui três peças para remoção ergonômica.
- A unidade vertical padrão tem 30 polegadas de altura e 16-5 / 8 polegadas de profundidade. Um falseback abaixador está disponível para fins de retrofit, onde as janelas baixas podem impedir a correspondência do equipamento com a parede.
- Desempenho acústico otimizado.
- Recipiente de drenagem IAQ de qualidade do ar interno novo e aprimorado.