Ventilador de Ynidade de sala de aula Horizontal HUVC
Previous
Select
Play
Next
Ventilador de Ynidade de sala de aula Horizontal HUVC
Uma escolha de sala de aula na sala de aula de HVAC, um ventilador de
unidade tem sido a maneira econômica de aquecer e resfriar escolas por
mais de meio século.
Características
Disponível com controles
Engenharia de som para os
requisitos da sala de aula moderna
Dados precisos de
potência de som permitem que o designer preveja os níveis de ruído
instalados
As capacidades da unidade são baseadas em testes
de túnel de vento padrão
Bobinas comprovadas com invólucro
resistente e à prova de violação projetadas para tarefas
institucionais
Água, vapor, energia elétrica e bobinas de
expansão direta intercambiáveis nas unidades instaladas
A
unidade horizontal padrão tem 16-5 / 8 polegadas de altura e 35-5 /
8 polegadas de profundidade
Motor PSC e transformador
automático de derivação múltipla para garantir cfm nominal com todas
as bobinas
Um ventilador de unidade tem sido a maneira econômica de aquecer e resfriar escolas por mais de meio século. Muitas escolas escolhem um ventilador de unidade de sala de aula por causa de sua capacidade de aquecer, resfriar e ventilar, bem como por seu design de gabinete durável e dimensões reduzidas.
Como o ventilador da unidade é um sistema de espaço único, uma unidade instalada na sala de aula controla apenas o fluxo de ar daquela sala, minimizando assim o potencial de contaminação cruzada entre as salas de aula. O ventilador de unidade horizontal duto, suspenso no teto pode fornecer benefícios em aplicações sensíveis ao som. O equipamento horizontal pode ser localizado acima do teto e longe do contato direto com os alunos. Eles também podem estar localizados em um corredor ou mezanino e, em seguida, serem conduzidos para a sala de aula.
Dutos de suprimento e retorno de ar adequadamente projetados podem ajudar a atenuar o equipamento HVAC e o ruído do ar. Localizar as unidades fora da sala de aula também pode melhorar o acesso e a facilidade de manutenção do equipamento. Os ventiladores da unidade Trane são listados ETL e certificados ARI-840, garantindo desempenho máximo para atender ao habitat atual da sala de aula.
2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg
Rental Solutions
Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical
drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and
efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator,
or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you
need them.