Esses aquecedores de unidade fornecem aquecimento uniforme para grandes áreas abertas em aplicações como armazéns, fábricas e showrooms. O Modelo S é um aquecedor de hélice horizontal de tamanho incomumente compacto e baixo peso. O Modelo P é um aquecedor vertical que se converte fácil e rapidamente no trabalho em uma unidade de baixa temperatura do ar final - na verdade, dois aquecedores em um. Projetado para uso em aplicações de aquecimento ambiente. Os aquecedores de unidade oferecem baixo custo de instalação e são capazes de aquecer áreas de grande volume sem sistemas extensos de dutos.
Características
- 26 modelos, 30 a 400 MBh
- Modelo P disponível em 15 tamanhos a 705 MBh
- Modelo S disponível em 16 tamanhos a 400 MBh
- 130 seleções: incomparável na indústria
- Padrão de garantia de trocador de calor de 10 anos em todas as unidades
- Suspensão de dois pontos nos aquecedores da unidade do ventilador da hélice
- Modelos de alta eficiência disponíveis; oferecem 20 a 25 por cento de economia de combustível anual em relação aos modelos convencionais ventilados por gravidade
- As bobinas Trane Sigma-Flo® exclusivas são compactas, eficientes e confiáveis
- O design leve, robusto e compacto é totalmente acessível para fácil instalação e manutenção