Aquecedores de unidade de ventilador de hélice e aquecedores de unidade de gás de ventilador centrífugo são projetados para uso em aplicações de aquecimento ambiente. Os aquecedores de unidade de gás são normalmente usados em áreas com tetos altos e ficam expostos no espaço a ser aquecido. Aquecedores de unidade a gás oferecem baixo custo de instalação e são capazes de aquecer áreas de grande volume sem a necessidade de extensos sistemas de dutos.
Os fornos de duto são projetados para uso em aplicações de dutos com um dispositivo de tratamento de ar separado, como um conjunto de soprador horizontal. Utilizando uma fonte de ar separada, pode-se obter maior flexibilidade de aplicação no fornecimento de fluxo de ar. Vários fornos de duto podem ser usados com uma unidade de tratamento de ar para fornecer aquecimento de zona.
2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg
Rental Solutions
Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical
drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and
efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator,
or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you
need them.