Aquecedores de unidade elétrica montados na parede estão disponíveis em várias combinações de tensão / fase; todos são listados pela UL. Para aumentar ainda mais a versatilidade do aquecedor, bem como minimizar a instalação do sistema e o tempo de projeto, é oferecida uma ampla seleção de opções de controle pré-projetadas e instaladas de fábrica.
Oferecido em 16 modelos com capacidades de aquecimento variando de 5.119 a 16.380 Btu por hora, esses aquecedores de unidade elétrica são leves e compactos - todas as unidades pesam menos de 30 libras, e o conjunto da grade e estrutura mede aproximadamente 21 polegadas de altura e 16 polegadas de largura e 5 polegadas de profundidade (incluindo o rough-in-box).
Para garantir uma operação silenciosa, o projeto do aquecedor incorpora um soprador vaneaxial no estilo "roda de pás" que fornece 175 cfm de ar aquecido em um padrão de descarga de fluxo descendente. O ventilador é acionado por um motor de quatro polos de baixa velocidade (600 rpm) e é controlado por um termostato embutido à prova de violação, calibrado para uma faixa de operação de 55 ° F a 85 ° F.
Para maior durabilidade, a grade do aquecedor consiste em venezianas individuais reforçadas por barras de aço verticais de 0,09 polegadas; todas as carcaças da unidade são construídas em aço calibre 20. A grade e a caixa do aquecedor são pintadas com um acabamento em esmalte preto cozido resistente à ferrugem que complementa qualquer decoração. Uma moldura de alumínio anodizado de encaixe realça a grade e é presa ao aquecedor com um prendedor imperceptível.