Estas unidades terminais de baixa altura fazem parte da Trane Sistema de ar externo integrado CoolSense ™, oferecendo design flexível, operação eficiente, espaços confortáveis e baixa manutenção.
Características
- Dois tamanhos de ventiladores (até 1300 cfm) equipados com um motor comutado eletronicamente (ECM), permite que o fluxo de ar de alimentação seja variado conforme a carga da zona muda
- O ar externo condicionado da unidade OA dedicada entra no terminal através de um amortecedor de medição de fluxo de ar para ventilação controlada por demanda
- Serpentina de resfriamento sensível de 2, 4 ou 6 filas montada na entrada do plenum do teto com válvula de controle modulante, pingadeira com sensor de umidade e filtro opcional
- Sem aquecimento, modulação de calor de água quente, aquecimento elétrico escalonado ou modulação de calor elétrico (SCR)
- Controlador Tracer ™ UC400 montado de fábrica (com ou sem fio), incluindo ventilação controlada por demanda e prevenção de condensação
- Perfil baixo para aplicações onde o espaço do teto é limitado
- Bordas encapsuladas em metal limitam a erosão do isolamento de fibra de vidro na corrente de ar
- Teste completo de fábrica em cada unidade