ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

Wave FL Air Handler

Wave FL Air Handler

Wave FL Air Handler

O manipulador de ar Wave FL foi desenvolvido para atender o mercado comercial e industrial. Todos os modelos WAVE FL foram projetados para oferecer simplicidade na instalação e manutenção.

Resumo do Produto

O Wave FL é o resultado de um projeto desenvolvido para atender necessidades específicas de forma customizada. O design modular e o grande número de opções disponíveis atendem a uma ampla gama de aplicações, sem comprometer os prazos de implementação.

A TRANE apresenta a linha WAVE FL de manipuladores de ar, desenvolvidos para atender aos requisitos de qualidade do ar, durabilidade, segurança e conforto dos mais exigentes mercados. Tudo isso aliado à simplicidade de instalação e manutenção.

Características Gerais

  • Unidades modulares: pré-selecionadas pelo cliente na fábrica, montadas vertical ou horizontalmente. Permitir várias opções de download. As unidades são suportadas por calhas de aço galvanizado com perfil em "U", para facilitar a sua montagem.
  • Possui 14 modelos: com vazões de 1200 m3 / ha 40.000 m3 / hs com capacidades de 2 a mais de 60 TR, dependendo da configuração desejada.
  • Parede dupla: os painéis são fabricados em chapa de aço galvanizada, isolada internamente com poliuretano expandido de 25mm de espessura.
  • Trocadores de calor TRANE Wavy-3B: alta eficiência. Para obter uma seleção ideal da serpentina exigida pelo seu projeto, existem várias opções de diâmetro do tubo de cobre e número de aletas.
  • Opções de filtragem: filtragem simples ou dupla, filtros permanentes ou descartáveis.
  • Ventiladores do tipo FC: pás curvas para frente, dimensionadas para superar pressões estáticas totais de até 60 mmwc.
  • Proteção contra corrosão Aplicado na fábrica: Recomendado que o equipamento de ar condicionado não seja instalado em ambientes com atmosfera corrosiva, como gases ácidos, alcalinos e ambientes marítimos ventosos.

Características IAQ

  • Múltiplas opções de filtragem, simples ou dupla, com filtros permanentes ou descartáveis.
  • Ventiladores do tipo Siroco com pás curvadas para frente, dimensionados para superar pressões estáticas totais de até 60 mmwc.
  • A seleção dos equipamentos é realizada por meio de um programa desenvolvido por especialistas da TRANE, referência de mercado.
  • Gabinete de aço galvanizado é pintado utilizando um moderno processo de fosfatizado e revestido a pó com resina de poliéster que proporciona alta resistência a intempéries
  • A bandeja de condensado é construída de acordo com os padrões da Ashrae para qualidade do ar interno.
  • A serpentina pode ser 3/8 ”ou 1/2”, com aletas onduladas de alta eficiência.
  • Filtros de classe G1, G4 ou F5.
  • Painéis laterais com puxadores exclusivos que facilitam a manutenção dos módulos. intemperismo

Recursos

Serviços Adicionais para Ajudá-lo a ter Sucesso

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.