O Wave Doble é o resultado de um projeto pensado para atender necessidades específicas de forma customizada. O design modular e o grande número de opções disponíveis atendem a uma ampla gama de aplicações, sem comprometer os prazos de implementação. WAVE Doble é, sem dúvida, a melhor opção. Suas muitas vantagens lhe conferem uma posição de liderança no segmento de mercado:
- Desempenho
- Conforto Acústico
- Eficiência energética
- Controle de temperatura
- Automação
- Qualidade
- Instalação fácil
- Conforto Integrado
- Qualidade do ar interno
A TRANE apresenta a linha WAVE Doble de manipuladores de ar, desenvolvidos para atender aos requisitos de qualidade do ar, durabilidade, segurança e conforto dos mais exigentes mercados. Tudo isso aliado à simplicidade de instalação e manutenção.
Características Gerais
- Fast Cycle, é uma opção com padrão de configuração que oferece rápido tempo de produção.
- Unidades modulares, configuradas de fábrica pelo cliente para montagem vertical ou horizontal com várias opções de descarga. As unidades são apoiadas em trilhos de aço galvanizado, perfil “U”, para facilitar o levantamento e servir de suporte.
- São 14 modelos, com volumes que variam de 1.200 m3 / ha 40.000 m3 / he capacidades de 02 a 40 toneladas, dependendo das configurações desejadas.
- Com paredes duplas. Os painéis de chapa de aço são isolados internamente com poliuretano expandido de 25 mm de espessura.
- Opção de descarga de fluxo descendente. O WAVE Doble tem várias opções de descarga. A descarga de fluxo descendente é uma delas, que permite maior versatilidade de operação.
- Bobinas TRANE Wavy-3B altamente eficientes. Para uma melhor escolha da bobina, o tubo de cobre da bobina de resfriamento pode ser escolhido com vários diâmetros de acordo com os requisitos específicos do projeto.
- Estrutura de alumínio. Estrutura em alumínio laminado polido com revestimento isolante térmico interno para evitar os efeitos da ponte térmica.
- Diferentes opções de filtragem. Filtragem simples ou dupla com filtros permanentes ou descartáveis.
- Ventiladores, tipo curvado para a frente. Com lâminas curvas para a frente, dimensionadas para exceder as pressões estáticas totais de até 60 mmca.
- Ventiladores, tipo curvado para trás (opcional). Com lâminas curvadas para trás, dimensionadas para exceder as pressões estáticas totais de até 160 mmca.
- Módulos expostos a agentes atmosféricos (opcional) Módulos adequados para uso ao ar livre, sem necessidade de instalação em casa de máquinas (somente sob consulta).
- Precauções contra a corrosão do produto Recomenda-se que o equipamento de ar condicionado não seja instalado em ambientes com uma atmosfera corrosiva, como gases ácidos ou alcalinos e ambientes com brisa do mar. Na necessidade de instalar equipamentos de ar condicionado nessas áreas, a Trane do Brasil recomenda a aplicação de proteção extra contra corrosão, como proteção fenólica ou a aplicação de ADSIL®.
- A tecnologia utilizada é uma opção para uma solução inovadora, e agora também disponível como opcional nos manipuladores de ar Wave Doble e BCLC. O controlador sai de fábrica com a configuração básica, mas pode ser customizado e ampliado pela equipe Trane BAS, permitindo ao cliente selecionar os itens que melhor atendem às suas necessidades.
- Opções de controle do microprocessador, incluindo os controladores ZN520, AH540 e MP580, permitindo a integração do WAVE Doble ao sofisticado sistema de gerenciamento de edifícios TRANE, comunicação Tracer Summit e Lon-Talk.
- Várias opções de filtragem, simples ou dupla, com filtros permanentes ou descartáveis. · Ventiladores Sirocco com pás curvas para frente, dimensionados para operar em pressões estáticas totais de até 60 mmWC.
- Ventiladores de carga limite opcionais com lâminas curvas para trás, dimensionados para operar em pressões estáticas totais de até 160 mmWC.
- A Trane oferece módulos opcionais à prova de intempéries para equipamentos que operam ao ar livre, eliminando a necessidade de uma sala de máquinas.
- A seleção é feita por meio de um programa desenvolvido por especialistas da TRANE, referência do setor.
- O gabinete de aço galvanizado é pintado usando um moderno processo de fosfatização e subsequente pintura a pó de resina à base de poliéster, proporcionando alta resistência às intempéries.
- A bandeja de drenagem segue os padrões ASHRAE para qualidade do ar interno.
- 3/8 "e 1/2", bobina Wavy-3B de alta eficiência.
- Filtros G1, G4, F5 e F8.
- Painéis laterais com alças exclusivas facilitando a manutenção dos módulos.
- Trava de bloqueio.
- Protocolo de comunicação aberto BACnet.
Características IAQ
- Motores de alta eficiência com proteção IPW disponíveis.
- Opções de bobina de aquecimento elétrico.
- Gaxetas para proteção interna dos módulos (anticondensação).
- Ventiladores com rolamentos NTN, bucha elástica e pintura epóxi.
- Panela de condensado disponível em aço inoxidável.
- Sensores de umidade, pressão estática e CO2, anticongelante e temperatura disponíveis.
- Inversor de frequencia.
- Válvula de água gelada.
- Proteção contra corrosão da aleta amarela na bobina.
- Opções de filtragem final e de retorno, filtros de mangas, filtros HEPA, filtros absolutos A1 e A3.