O Wave FL é o resultado de um projeto desenvolvido para atender necessidades específicas de forma customizada. O design modular e o grande número de opções disponíveis atendem a uma ampla gama de aplicações, sem comprometer os prazos de implementação.
A TRANE apresenta a linha WAVE FL de manipuladores de ar, desenvolvidos para atender aos requisitos de qualidade do ar, durabilidade, segurança e conforto dos mais exigentes mercados. Tudo isso aliado à simplicidade de instalação e manutenção.
Características Gerais
- Modelos de 02 a 21, com vazões de ar que variam de 1.300 a 21.000 m3 / h.
- Gabinete de módulos bobina e ventilador com painéis em chapa de aço galvanizado, isolados internamente com polietileno expandido com camada em alumínio. Unidades modulares: pré-selecionadas pelo cliente em fábrica, montadas vertical ou horizontalmente. Permitir várias opções de download. As unidades são suportadas por calhas de aço galvanizado com perfil em "U", para facilitar a sua montagem.
- Baixe e monte os gabinetes de opções, vertical / vertical ou horizontal / horizontal, predefinidos de fábrica pelo cliente.
- Bobina TRANE Wavy-3B, de alta eficiência, é constituída por tubos de cobre sem colheita, expandidos mecanicamente nas aletas de alumínio, para um perfeito contato entre aletas e tubos.
- As serpentinas de resfriamento de TITANIUM podem operar com solução de etilenoglicol para aplicações em termos de acúmulo de gelo.
- Filtração, filtro classe G4 em manta de fibra de vidro expandida, descartável (padrão de filtração). Classe de filtração F5 plissada como opcional, opção de filtro de mancal com quadro duplo, F5 + G4.
- Motores de 04 polos, 60 Hz, carcaça aberta, grau de proteção IP21 (para motores até 3CV) e IP55 (para motores acima de 4 CV). Possui classe B de isolado e classe N. Pode ser oferecido nas tensões 220V, 380V e 440V em 60Hz, sempre trifásico.
- Ventiladores do tipo Siroco, de pás curvas para frente, dimensionados para suportar pressões estáticas totais de até 60 mmwc.
- Na pintura, as peças são submetidas a um moderno processo de fosfatização e posterior pintura a pó com POLIÉSTER à base de resina, que fornece equipamentos pesados da Trane. Após este processo as peças são polimerizadas em estufa a 200 ° C, proporcionando um acabamento tenaz do revestimento.
- Programa de Seleção, desenvolvido e disponível no sistema de seleção de produtos TRANE officer, TOPSS.
Opcional
- Embalagem especial.
- Capacitor, para correção do fator de potência.
- Placa de partida elétrica, montada em caixa termoplástica de pequenas dimensões, grau de proteção IP52.
- Caixa misturadora com amortecedor, onde podem ser feitas as fixações das condutas de admissão e retorno do ar externo.