O manipulador de ar da serpentina do soprador da Trane oferece um
método de baixo custo de resfriamento e / ou aquecimento de edifícios
para uma variedade de aplicações.
Um método de baixo custo de resfriamento e / ou aquecimento de edifícios para uma variedade de aplicações
Essas soluções de ar compactas e de baixo perfil podem caber em espaços pequenos e são montadas no piso ou no teto e, com um mínimo de esforço, podem ser realocadas dentro do edifício conforme as necessidades mudam. As soluções de ar são normalmente usadas em escolas, hospitais, escritórios, lojas e aplicações semelhantes.
Diversas opções de configuração disponíveis, incluindo controles simples ou complexos, opções de bobinas e pacotes de tubulação, tornam esta solução de sistema acessível. As unidades estão disponíveis em sete capacidades nominais que variam de 1,0 a 7,5 toneladas de resfriamento e fluxo de ar de 400 a 3.000 cfm. A unidade básica está disponível em configuração horizontal (modelo BCHD) e vertical (modelo BCVD).
Quando você compra um manipulador de ar de bobina de soprador da Trane, enviamos as soluções de ar da fábrica como um pacote completo. Incluídos no pacote estão bobinas, filtros, controles, motores, inversores e colares de dutos montados na fábrica. Opcionalmente, também podemos fornecer aquecimento elétrico testado e montado de fábrica, dispositivos finais e controles. Esses itens instalados de fábrica ajudam a gerenciar custos, reduzindo a mão de obra e o tempo de instalação no local de trabalho. A construção durável e o acesso conveniente tornam essas soluções de ar fáceis de manter.
2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg
Rental Solutions
Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical
drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and
efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator,
or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you
need them.