Novo Chiller Trane RTAG é a última palavra em eficiência energética

November 29, 2022

A empresa líder na indústria de ar-condicionado apresenta seu novo sistema de chiller RTAG refrigerado a ar, mais silencioso e inteligente

 

São Paulo, 29de novembro de 2022 – A constante preocupação com o aquecimento global e a responsabilidade ambiental faz com que a Trane, líder em inovação de sistemas, controles e serviços de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, desenvolva equipamentos cada vez mais limpos para o planeta. E foi pensando em reduzir o uso de recursos naturais, evitar desperdício e obter melhor eficiência energética e operacional dos equipamentos, que a empresa criou sua nova linha de chillers RTAG resfriados a ar. 

A nova linha RTAG da Trane foi testada para atender aos exigentes padrões de qualidade, onde a capacidade foi levada a condições de extrema exigência em instalações de ambientes críticos, como data centers e armazéns. O resultado foi sucesso absoluto, com máximo desempenho e alta confiabilidade em longo prazo de utilização, que agora também estão disponíveis no Brasil. 

"Esta linha de produtos permite que nossos clientes escolham o nível de eficiência desejado em cada modelo, de acordo com suas necessidades, para que tenham controle do consumo energético. Os benefícios para quaisquer negócios são claros: menor consumo de energia, maior economia”, disse Diogo Prado, Diretor Geral da Trane Brasil. 

Além do menor consumo energético e consequente economia na operação do sistema, a nova linha de Chillers RTAG Trane é mais silenciosa. “O design acústico da unidade RTAG garante baixa vibração e mínima propagação do som, por isso oferecemos opções para atender às necessidades de sensibilidade acústica do edifício e de seus ocupantes, com testes de potência sonora que atendem aos requisitos da norma. ISO 3744”, compartilhou Jorge Ordoñez, Líder de Portfolio Aplicado Trane para a América Latina. 

A inovação dos produtos Trane também pode ser observada nos controles inteligentes disponibilizados na nova linha. Os chillers RTAG possuem interface touch screen e conectividade por meio de software especializado - Controlador Tracer™ UC800 - o que proporciona uma visualização clara das informações, tendências, geração de relatórios e monitoramento do espaço interno. 

Alguns dos fatores e elementos que atribuem confiabilidade às unidades RTAG: 

- Compressores parafuso duplo Trane que atribuem uma confiabilidade muito alta e uma ampla faixa de operação, graças a sua transmissão direta, baixa velocidade e uso de somente três partes moveis. 

- Serpentina do condensador em tubo de cobre e aletas de alumínio para entregar alto desempenho e confiabilidade, proporcionando um alto rendimento com múltiplas opções de proteção anticorrosiva. 

Todos esses fatores associados garantem melhor desempenho e confiabilidade. 



Sobre a Trane®   

A Trane® possui soluções que otimizam ambientes internos com um amplo portfólio energeticamente eficiente em aquecimento, ventilação e sistemas de ar-condicionado, serviços de construção e contratação, suporte de peças e controle avançado. Fundada em 1885, conquistou sua posição como pioneira no controle de temperatura nos últimos 100 anos. Para mais informações acesse o site.

    

INFORMAÇÕES PARA A MÍDIA    

    

Angélica Muller  

angelica.muller@cdicom.com.br    

+55 11 3817-7926    

+55 11 98334-5486   

    

Alexandre Augusto  

alexandre.augusto@cdicom.com.br     

+ 55 11 3817 7964   

+ 55 11 94875-4868