Rede de hotéis adota purificadores de ar que combatem vírus e bactérias
Trane realizou venda de equipamentos da Dannenge Internacional
São Paulo, 03 de agosto de 2020 – A rede de hotéis Intercity, que comtempla 43 unidades no Brasil, acaba de adquirir os purificadores de ar Caps Mini RGF, da Dannenge Internacional, através da Trane, que revende os equipamentos da marca no Brasil.
Com a instalação dos purificadores, a segurança e bem-estar dos hóspedes e funcionários fica reforçada, já que a tecnologia de foto hidro ionização (PHI) é capaz de combater vírus, bactérias, fungos e micróbios.
Todas as áreas comuns do hotel como recepção, elevadores, banheiros e restaurantes são higienizadas de acordo com os novos procedimentos com base no peróxido de hidrogênio (PHI). Os apartamentos recebem a limpeza padrão hospitalar, incluindo a esterilização dos sistemas de purificação do ar Caps Mini RGF. Ao final da limpeza, os quartos recebem um selo de higienização atestando um ambiente seguro, rompido apenas pelo hóspede ocupante.
Os sistemas de climatização também integram os protocolos, com manutenções recorrentes conforme regulamentação, tanto nos equipamentos centrais (CAG) quanto nos individuais de todas as dependências dos hotéis.
Em sua central de vendas, a Trane comercializa uma série de componentes de parceiros, com o intuito de facilitar o acesso dos clientes a produtos de qualidade e a um preço competitivo. Os filtros de ar da Dannenge, que liberam peróxido de hidrogênio (H2O2), íons hidroxila (OH-) e íons superóxido (O2-), elementos com alto potencial oxidante, imitando processo que ocorre diariamente na natureza, pode ser adquirido e entregue em todo o Brasil.
Alexandre Cruz, Diretor de Partes e Peças da Trane, conta que a venda de componentes extras de parceiros também inclui a orientação de especialistas da empresa: "Essas parcerias permitem que a nossa marca seja mais reconhecida por meio destes fornecedores. O cliente, além de adquirir as peças de outras marcas, recebe orientação de especialistas Trane durante a compra, que ajudam a entender se aquela aquisição é realmente ideal para as necessidades dele”, explica.
Entre as peças comercializadas pela Trane estão compressores, termostatos digitais, periféricos (válvulas, chave de fluxo), conjunto de ventilação, serpentina, unidades condensadoras, fluido refrigerante, tubulação de cobre, correia de ventilador e ferramentas dentre diversos outros produtos voltados para o mercado de ar condicionado e refrigeração.
Caps Mini RGF (Commercial Air Purification System)
A solução é ideal para manutenção da qualidade do ar interior. O equipamento, gerador de peróxido de hidrogênio, é eficaz na eliminação em mais de 99% de vírus, bactérias, fungos e odores. É portátil, possui diversas opções de filtros e atende a norma NR-15 do Ministério do Trabalho e certificação UL876. Livre de ozônio, pode ser utilizado com a presença humana no ambiente, sem riscos à saúde.