Las enfriadoras por absorción de dos etapas usan un ciclo eficiente de una solución, el cual mejora la eficiencia del equipo en más de un 50% comparado con modelos de efecto simple. Estos chillers son ideales cuando se dispone de vapor a media presión o agua caliente disponible a 350°F (176.7°C).
La tecnología por absorción reduce la necesidad de energía eléctrica y brinda flexibilidad al usuario donde esta energía es costosa o el suministro es acotado.
Modelos disponibles desde 111 a 1685 TR (390–5925 kW).
Para conocer las especificaciones técnicas, por favor busque los documentos referentes al producto en la sección Literatura.
Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).