Model CMAA - Cooling capacity 45 - 485 kW / Heating capacity 50 - 670 kW
Unidades multitubo con Compresores Scroll

Model CMAA - Cooling capacity 45 - 485 kW / Heating capacity 50 - 670 kW
Unidades multitubo con Compresores Scroll
Calentamiento y enfriamiento simultáneos con un solo producto
Características principales
- Compresores e intercambiadores de calor de alto rendimiento
- Tecnología HX de intercambio cruzado, evita las paradas provocadas por las alarmas anticongelamiento
- Válvulas de expansión electrónicas
- Gran mapa de funcionamiento
- Pueden proporcionar agua caliente hasta 43 °C con una temperatura del aire exterior de -10 °C
- Control lógico dinámico: gestiona el diferencial de temperatura del agua de entrada basandose en la velocidad de variación
- El controlador electrónico reduce el numero de ciclos de desescarche (hasta un 50% menos)
- Tarjeta en serie RS485 para Modbus

Dispositivos de Control
- Dos circuitos completamente independientes regulados por 2 controladores, cada uno con único circuito. Los dos controladores se comunican entre sí mediante el protocolo ModBus™
- Capacidad de interactuar con los sistemas BMS de gestión de edificios mediante ModBus™, BACnet™ o Lon-Talk™
- Control de la presión del condensador/evaporador con modulación de la velocidad variable del ventilador para permitir un funcionamiento a bajas temperaturas ambiente de hasta -20 °C
- Protección contra el fallo de fase en los compresores y los ventiladores
- Arranque del compresor con control temporal de arranque y parada
- Rotacion del compresor con la lógica FIFO