CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Unidad enfriadora modular refrigerada por aire (bomba de calor)

CXAJ/CGAJ

CGAJ-CXAJ_Foto.png

Unidad enfriadora modular refrigerada por aire (bomba de calor)

CXAJ/CGAJ

Beneficios

  • Aplicación generalizada - El enfriador modular enfriado por aire es adecuado para una amplia aplicación en centros comerciales, supermercados, edificios de oficinas, cines, plantas, hospitales, etc.
  • El sistema simple ahorra el costo inicial - En comparación con los enfriadores enfriados por agua convencionales, los enfriadores modulares no requieren torres de enfriamiento, bombas de agua, calderas y tuberías relevantes que son necesarias para el sistema ordinario de agua enfriada. Eso presenta una estructura simple que no requiere una planta enfriadora dedicada, lo que ahorra mucho espacio y costo de construcción, reduciendo significativamente la inversión total del proyecto.
  • El diseño modular proporciona una buena capacidad de expansión - Los enfriadores modulares se pueden agregar o reducir según la demanda de la fase del proyecto. Los módulos añadidos comparte el mismo sistema de agua con el sistema original, asegurando una expansión fuerte y conveniente capacidad.
  • Ahorro de espacio con transporte conveniente - Los módulos son pequeños, ligeros, por eso son convenientes para la transportación. Con montaje flexible, la unidad Se puede montar en suelos, plataformas o techos.
  • Ajuste de capacidades multinivel - Cada módulo consta de varios sistemas de refrigeración. Una integración de varios enfriadores modulares lograr el ajuste de capacidades multinivel, reduciendo así el consumo de energía
Solicitar más Información

Excelente rendimiento de la enfriadora modular de Trane

  • Hasta 25 módulos en un solo sistema modular, más fácil de ampliar la capacidad del sistema
  • Circulación de aire suave, instalación conveniente y espacio de mantenimiento
  • Refrigerante ecológico R410A
  • La forma de Y reduce el espacio en el piso
  • IPLV hasta 3,90
  • Amplio rango de operación
  • Diseño de estructura ligera
  • Funciones de control inteligente
  • Funcionamiento equilibrado del sistema, desescarche con
  • sin parar de correr
  • El diseño de la cubierta facilita el mantenimiento

Literatura de Producto