CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Model RTAG

Air-Cooled Chillers Model RTAG

RTAG_hero.jpg

Model RTAG

Air-Cooled Chillers Model RTAG

225 hasta 500 TR (60Hz) / 85 hasta 460 TR (50Hz)

El Chiller RTAG utiliza el diseño probado del compresor rotativo helicoidal de Trane, que abarca todas las características de diseño que han hecho que las enfriadoras de líquidos con compresor rotativo helicoidal de Trane sean un éxito tan grande desde 1987.

El Chiller RTAG de Trane ofrece una eficiencia energética muy mejorada y un rendimiento acústico mejorado, debido a su diseño avanzado, compresor de transmisión directa de baja velocidad y evaporador de alta eficiencia.

Solicita más Información
ahri_certified_SMALL.png

Certificacion AHRI - aceptada para certificación LEED

Vídeo Air-Cooled Chillers Modelo RTAG - Trane

Ideal para:

  • Callout_data_center.png

    Centros de Datos

  • Callout_web_commercial.png

    Edificios Comerciales

  • Callout_web_hospital.png

    Hospitales

  • Callout_web_hotel.png

    Hoteles

  • Callout_web_industrial.png

    Edificios Industriales

Data General
60Hz - Eficiencia estacional premium
Model 225P 230P 285P 310P 340P 375O 400P 440P 460P
Compressor tipo Compresor de tornillo
tipo de arranque VFD
número de circuito 2 2 2 2 2 2 2 2 2
% de carga mínima 18% 18% 12% 12% 12% 9% 9% 9% 9%
Evaporador tipo Inundado (CHIL)
tasa de flujo gpm 511 524 664 735 764 864 926 1012 1048
caída de presión (WPD) psid 4.7 4.2 5.4 5.3 5.7 5.7 5.4 4.3 4.2
conección pulgada 6" 6" 6" 6" 6" 8" 8" 8" 8"
Condensador tipo de ventilador   Flujo Axial
Número de Ventilador   12 14 14 16 16 18 18 20 28
potencia de entrada del ventilador kW/fan 1.5 1.65 1.5
velocidad del ventilador RPM 910/200 970/200 910/200
flujo de aire / ventilador CFM 10036 11772 10036
Potencia Tipo 1 460V/60HZ/3Ph
Max RLA 2 Control Panel 1 A 534 542 497 540 540 497 531 536 542
Control Panel 2 A - - 269 269 269 497 531 536 542
Corriente de arranque 1 Control Panel 1 A 534 542 678 721 721 678 712 717 542
Control Panel 2 A - - 269 269 269 678 712 717 542
Potencia Tipo 2
460V/60HZ/3Ph
Max RLA 2 Control Panel 1 A 441 447 410 446 446 410 438 442 447
Control Panel 2
A - - 269 269 269 497 531 536 542
Corriente de arranque 1 Control Panel 1 A 534 542 678 721 721 678 712 717 542
Control Panel 2 A - - 222 222 222 560 588 592 447
Refrigerante R134a
Carga de Refrigerante ckt 1 lb 216 229 309 348 384 326 326 403 458
ckt 2 lb 216 229 152 165 165 326 326 403 458
Carga de Aceite ckt 1 gal 2.1 2.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
ckt 2 gal 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 4.2 4.2 4.2 4.2
Dimenciones Longitud pulgada 296 344 264 410 410 456 456 467.5 698
Ancho pulgada 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4
Altura pulgada 98.598.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5
Peso de envío lb 12,642 14,134 16,956 18,470 18,506 21,080 21,410 22,922 28,268
Peso de operación lb 12,904 14,423 17,221 18,772 18,808 21,413 21,779 23,376 28,846

Nota:

  1. Opciones de voltaje de la unidad: 380V/60Hz/3Ph, 460V/60Hz/3Ph
  2. Conexión eléctrica simple: modelo 225 a 230; Doble conexión de alimentación: modelo 285 a 460.
  3. El modelo 460P tiene un diseño de 2 secciones y la fábrica Trane lo envía por separado.

 

Literatura de Producto