Por lo general, responderemos a su solicitud dentro de un día hábil. Si se trata de una emergencia, llame al número que aparece a continuación.
e50_Modbus_Trane-3.png
Dispositivos de Control
Dos circuitos completamente independientes regulados por 2 controladores, cada uno con único circuito. Los dos controladores se comunican entre sí mediante el protocolo ModBus™
Capacidad de interactuar con los sistemas BMS de gestión de edificios mediante ModBus™, BACnet™ o Lon-Talk™
Control de la presión del condensador/evaporador con modulación de la velocidad variable del ventilador para permitir un funcionamiento a bajas temperaturas ambiente de hasta -20 °C
Protección contra el fallo de fase en los compresores y los ventiladores
Arranque del compresor con control temporal de arranque y parada