Тепловой насос TraneCube™ CXB

14–43 кВт

Основные особенности

  • Спиральный компрессор
  • Вентиляторы осевого типа с крыльчаткой
  • Теплообменник на стороне воздуха с бесшовными медными трубками и алюминиевым оребрением
  • Паяная стальная пластина теплообменника на стороне воды оснащена дифференциальным реле давления и электрическим нагревателем для защиты от замерзания
  • Контроль давления конденсации при низкой температуре окружающей среды путём регулирования переменной скорости вентилятора
  • Электрическая панель с главным выключателем
  • Корпус и панели из оцинкованной и окрашенной стали

Преимущества для заказчика

  • Полное соответствие директиве ErP 2009/125/EC
  • Функция Digital Defrost (цифровая оттайка) представляет собой самонастраивающуюся систему оттайки, которая способна вступать в действие лишь в случае устойчивого образования толстого льда на оребрении теплообменников
  • Функция Dynamic Logic Control (DLC, динамическое логическое управление) регулирует разность температур воды на входе в зависимости от скорости изменения температуры. Благодаря DLC уменьшается число запусков компрессора, обеспечивая экономичность и энергосбережение
  • Функция Dynamic Set Point (динамическая уставка) позволяет синхронно изменять уставку, чтобы всегда обеспечивать наиболее комфортные условия и максимальное энергосбережение

Опции

  • Комплект для низкой температуры окружающей среды (до –10 °C) в режиме обогрева
  • Комплект для низкой температуры воды (до –12 °C)
  • Гидравлический модуль с водяным насосом
  • Гидравлический модуль с водяным насосом и водяным баком (поставляется отдельно)
  • Шумопоглощающие кожухи компрессора.
  • Пускатель, обеспечивающий плавный пуск
  • Электрический обогреватель панели управления с термостатом
  • Реле защиты от перефазировки
  • Теплообменники конденсатора с эпоксидным покрытием.

Вспомогательное оборудование

  • Панель дистанционного управления
  • Коммуникационная плата RS485
  • Реле расхода
  • Автоматическая подпитка водой
  • Водяной фильтр
  • Водяные манометры
  • Резиновые антивибрационные крепления
  • Микропроцессорный контроллер для управления режимом включения/выключения установки, настройки рабочего режима, настройки параметров и отображения кода ошибки

Contact Request Form