Герметичные спиральные компрессоры, низкие уровни вибрации и
шума
Высокоэффективный бескорпусный вентилятор для монтажа в
помещении, с воздуховодами для забора и нагнетания воздуха.
Дополнительный электронно-коммутируемый бескорпусный вентилятор для
увеличения внешнего статического давления до 400 Па для улучшения
регулирования производительности и энергосбережения
Пластинчатый теплообменник на стороне воды с дифференциальным
реле давления и электрическим нагревателем для защиты от
замерзания
Высокоэффективный теплообменник с оребрёнными
змеевиками на стороне воздуха, с бесшовными медными трубками,
переходящими в алюминиевые гофрированные рёбра
Термостатический расширительный клапан
Корпус и панели
из оцинкованной и окрашенной стали
Горизонтальный или
вертикальный поток воздуха
Вентиляторы для внешнего
статического давления до 300 Па
Пластинчатый теплообменник
на стороне воды с дифференциальным реле давления и электрическим
нагревателем для защиты от замерзания
Полностью алюминиевые
микроканальные конденсаторы
Микропроцессорный контроллер
для управления режимом включения/выключения установки, настройки
рабочего режима и настройки параметров
Корпус и панели из
оцинкованной и окрашенной стали
Чиллеры, обеспечивающие
комфортные условия, полностью соответствуют регламенту ЕС
2016/2281
Преимущества для заказчика
Компактные размеры обеспечивают гибкость монтажа как в новых,
так и в существующих зданиях
Операции технического
обслуживания выполняются легко благодаря удобному расположению
компонентов
Превосходные комфортные акустические уровни
Функция Digital Defrost (цифровая оттайка) представляет собой
самонастраивающуюся систему оттайки, которая способна вступать в
действие лишь в случае устойчивого образования толстого льда на
оребрении теплообменников
Функция Dynamic Logic Control
(DLC, динамическое логическое управление) регулирует разность
температур воды на входе в зависимости от скорости изменения
температуры. Благодаря функции DLC уменьшается число запусков
компрессора, чем обеспечивается экономичность и
энергосбережение
Функция Dynamic Set Point (динамическая
уставка) позволяет синхронно изменять уставку, чтобы всегда
обеспечивать наиболее комфортные условия и максимальное энергосбережение
Превосходный выбор для разнообразных зданий и
областей применения
Здание с крышей криволинейной формы или недостаточно
большое
Поэтажная система кондиционирования с системой
учёта и оплаты для индивидуальных потребителей
Пример:
Престижные многоквартирные здания
Чувствительные к шуму установки
«Скрытый» монтаж в
помещении позволяет избежать жалоб соседей
Впуск и
выпуск воздуха с распределением по каналам
Позволяет изолировать
машинный зал от воздействия низкой температуры наружного
воздуха
Примеры: Театры, гостиницы, офисные здания в
центрах городов (исторических)
Области
с сильным загрязнением воздуха. Монтаж в помещении обеспечивает
защиту установки от коррозии. Нанесение качественного покрытия
на теплообменник конденсатора
Опции
Частичная/полная рекуперация тепла.
Шумопоглощающие кожухи компрессора.
Пускатель,
обеспечивающий плавный пуск
Коммуникационная плата с
последовательным интерфейсом RS 485
Электронный
расширительный клапан
Компенсация коэффициента
мощности до cos phi = 0,91.
Автоматические размыкатели
цепи
Пароохладитель
Реле защиты от
повышенного/пониженного напряжения и от потери фазы
Теплообменники конденсатора с эпоксидным покрытием.
Современный
микропроцессорный контроллер iPro с платой последовательного
интерфейса BACnet™, Modbus, LonTalk™
Вспомогательное оборудование
Впускные воздушные фильтры конденсатора G4-EU4
Панель
дистанционного управления
Реле расхода
Автоматическая подпитка водой
Водяной фильтр
Водяные манометры
Газовые манометры
Резиновые
или пружинные антивибрационные крепления
Микропроцессорный контроллер для управления режимом
включения/выключения установки, настройки рабочего режима, настройки
параметров и отображения кода ошибки
Электронный
расширительный клапан Carel
Разрешение конфликтов на
основе уставки — это стратегия, используемая для выбора
окончательных, достоверных значений из нескольких источников
ввода:
Внешние входы подключены через проводную сеть
непосредственно к локальному контроллеру чиллера с двоичными
входами низкого напряжения (Вкл./Выкл. или режим
охлаждения/нагрева)
Внешняя уставка с аналоговыми
сигналами 4–20 мА или двойная уставка с цифровым входом. В этом
случае необходимо заказать контроллер установки iPRO
Входы BMS (опционально) являются автоматизированными
системами управления инженерным оборудования здания, которые
могут взаимодействовать с контроллерами чиллеров по сетевым
последовательным соединениям, включая Modbus, LonTalk и BACNet.
Последние два доступны только при использовании I-Pro.