Сайты Trane во всем мире
Оборудование и системы Обзор
Оборудование Обзор
Чиллеры
Тепловые насосы
Многотрубные установки
Конденсаторные установки
Приточно-вытяжные установки
Крышные установки
Фанкойлы
Система с регулируемым потоком хладагента (VRF)
Инструмент выбора изделий Обзор
Инструменты для проектирования и анализа Обзор
Европейский испытательный центр Обзор
Trane для инженеров Обзор
Системы автоматики Обзор
О средствах управления зданием Обзор
Средства управления зданием Обзор
Tracer™ Concierge
Air-Fi™
Tracer™ SC+ Synchrony
Tracer Ensemble
Заказные графические схемы Tracer™
Контроллеры оборудования Обзор
Контроллеры чиллеров
Контроллеры крышных установок
Контроллеры на стороне воздуха
Контроллеры общего назначения
Частотно-регулируемые приводы
Датчики Обзор
Беспроводные датчики зоны
Комбинированные датчики температуры и влажности
Датчики температуры
Качество воздуха в помещениях Датчики диоксида углерода (CO₂)
Системы управления холодильными станциями Обзор
Архитектура холодильной станции
Решения для измерений
Менеджер холодильных станций
Служба аренды Trane Rental Services Обзор
Почему именно Trane Обзор
Парк арендного оборудования Обзор
Аренда оборудования Обзор
Применение арендного оборудования Обзор
Обогрев
Продукты питания и напитки
Индустрия проведения мероприятий
Здравоохранение
Центры обработки данных
Склады
Автомобильная промышленность
Шинная промышленность
Фармацевтическая индустрия
Индустрия пластмасс
Гостиничная индустрия
Ледовые арены
Винодельни
Истории успеха Обзор
Упаковочная отрасль
Центр обработки данных
Запчасти и обслуживание Обзор
Запасные части и комплектующие Обзор
Каталог запасных частей и расходных материалов
Теплообменники SureFit
Служба аренды Trane Rental Services
Техническое обслуживание Обзор
Запуск
Эксплуатация и техническое обслуживание
Программа Trane Building Advantage
Обзор
Trane FreeCool
TR1 2800 Series
Коммерческое применение Обзор
Офисные здания Обзор
Центры обработки данных Обзор
Здравоохранение Обзор
Гостиничная индустрия Обзор
Промышленные сооружения Обзор
Системы для розничной торговли Обзор
Продукты питания и напитки. Обзор
Отопление Обзор
О компании Обзор
История компании Trane Обзор
Подход компании Trane Обзор
Новаторство Обзор
Высокоэффективные здания Обзор
Эффективность использования энергии Обзор
Экологическая рациональность Обзор
Новости Обзор
Пресс-релизы
Анализ примеров применения
Свяжитесь с нами Обзор
Trane Rental - Kazakhstan
06.22.2021 | Trane presenta il refrigeratore Scroll raffreddato ad aria Sintesis™ Advantage con refrigerante R-454B a basso GWP
Подробнее
06.22.2021 | Η Trane ανακοινώνει την κυκλοφορία του αερόψυκτου ψυκτικού συγκροτήματος κύλισης Sintesis™ Advantage με ψυκτικό μέσο χαμηλού δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) R-454B
06.22.2021 | Trane lance un nouveau refroidisseur Scroll à condensation par air Sintesis™ Advantage avec le fluide frigorigène R-454B à faible PRP
06.22.2021 | Společnost Trane přichází na trh se vzduchem chlazenou spirálovou chladicí jednotku Sintesis™ Advantage s chladivem R-454B s nízkým GWP
06.22.2021 | Neu: Luftgekühlter Scroll-Kaltwassersatz/Wärmepumpe mit Kältemittel R-454B und niedrigem GWP – Trane Sintesis™ Advantage
05.04.2021 | Trane apresenta a RTXC, nova bomba de calor ar-água com tecnologia de compressor de parafuso
05.04.2021 | A Trane bemutatja az RTXC-t, az új levegő-víz hőszivattyút csavarkompresszor technológiával
05.04.2021 | Trane presenta la nueva bomba de calor de aire a agua RTXC con tecnología de compresor de tornillo
05.04.2021 | Trane Introduces RTXC, New Air-to-Water Heat Pump with Screw Compressor Technology
05.04.2021 | Trane introduceert de RTXC, een nieuwe lucht-water-warmtepomp met schroefcompressortechnologie
Mike Hall
+32-475-343-463
MikeA.Hall@irco.com