Сайты Trane во всем мире
Оборудование и системы Обзор
Оборудование Обзор
Чиллеры
Тепловые насосы
Многотрубные установки
Конденсаторные установки
Приточно-вытяжные установки
Крышные установки
Фанкойлы
Система с регулируемым потоком хладагента (VRF)
Инструмент выбора изделий Обзор
Инструменты для проектирования и анализа Обзор
Европейский испытательный центр Обзор
Trane для инженеров Обзор
Системы автоматики Обзор
О средствах управления зданием Обзор
Средства управления зданием Обзор
Tracer™ Concierge
Air-Fi™
Tracer™ SC+ Synchrony
Tracer Ensemble
Заказные графические схемы Tracer™
Контроллеры оборудования Обзор
Контроллеры чиллеров
Контроллеры крышных установок
Контроллеры на стороне воздуха
Контроллеры общего назначения
Частотно-регулируемые приводы
Датчики Обзор
Беспроводные датчики зоны
Комбинированные датчики температуры и влажности
Датчики температуры
Качество воздуха в помещениях Датчики диоксида углерода (CO₂)
Системы управления холодильными станциями Обзор
Архитектура холодильной станции
Решения для измерений
Менеджер холодильных станций
Служба аренды Trane Rental Services Обзор
Почему именно Trane Обзор
Парк арендного оборудования Обзор
Аренда оборудования Обзор
Применение арендного оборудования Обзор
Обогрев
Продукты питания и напитки
Индустрия проведения мероприятий
Здравоохранение
Центры обработки данных
Склады
Автомобильная промышленность
Шинная промышленность
Фармацевтическая индустрия
Индустрия пластмасс
Гостиничная индустрия
Ледовые арены
Винодельни
Истории успеха Обзор
Упаковочная отрасль
Центр обработки данных
Запчасти и обслуживание Обзор
Запасные части и комплектующие Обзор
Каталог запасных частей и расходных материалов
Теплообменники SureFit
Служба аренды Trane Rental Services
Техническое обслуживание Обзор
Запуск
Эксплуатация и техническое обслуживание
Программа Trane Building Advantage
Обзор
Trane FreeCool
TR1 2800 Series
Коммерческое применение Обзор
Офисные здания Обзор
Центры обработки данных Обзор
Здравоохранение Обзор
Гостиничная индустрия Обзор
Промышленные сооружения Обзор
Системы для розничной торговли Обзор
Продукты питания и напитки. Обзор
Отопление Обзор
О компании Обзор
История компании Trane Обзор
Подход компании Trane Обзор
Новаторство Обзор
Высокоэффективные здания Обзор
Эффективность использования энергии Обзор
Экологическая рациональность Обзор
Новости Обзор
Пресс-релизы
Анализ примеров применения
Свяжитесь с нами Обзор
Trane Rental - Kazakhstan
12.15.2021 | Trane Introduces Exergy Series Heat Pumps, with up to 120 Degrees Celsius Heating Capacity
Подробнее
12.15.2021 | Trane presenta las bombas de calor de la serie Exergy, con hasta 120 °C de potencia calorífica
12.15.2021 | Trane presenta le pompe di calore della serie Exergy, con capacità di riscaldamento fino a 120 gradi Celsius
12.15.2021 | Neue Trane Wärmepumpen der Exergy-Serie mit einer Heizleistung von bis zu 120 Grad Celsius
12.15.2021 | Trane introduceert Exergy Series-warmtepompen, met tot 120 graden Celsius verwarmingscapaciteit
12.15.2021 | Pompes à chaleur série Exergy : Trane monte la température à 120 °C
06.22.2021 | Trane anuncia chiller scroll arrefecido a ar Sintesis™ Advantage com refrigerante R-454B de baixo PAG
06.22.2021 | Trane presenta la enfriadora scroll de condensación por aire Sintesis™ Advantage con el refrigerante R-454B con bajo PCA
06.22.2021 | Trane Announces Sintesis™ Advantage Air-Cooled Scroll Chiller with Low GWP R-454B Refrigerant
06.22.2021 | Společnost Trane přichází na trh se vzduchem chlazenou spirálovou chladicí jednotku Sintesis™ Advantage s chladivem R-454B s nízkým GWP
Mike Hall
+32-475-343-463
MikeA.Hall@irco.com