Airfinity™

20-135 kW

Caratteristiche principali

  • Disponibile nella versione Pompa di calore o Solo raffreddamento, con o senza riscaldamento ausiliario (bruciatore a gas, batteria elettrica o batteria ad acqua calda) 
  • Doppio circuito di raffreddamento con compressore Scroll in tandem
  • Gestione intelligente dell'aria esterna con capacità di free cooling
  • Ventilatore plug fan a commutazione elettronica (EC) con flusso d'aria modulante
  • Dispositivo di controllo Trane CH536 con funzionalità di controllo del comfort intelligente e risparmio energetico integrate
  • Pannello a doppia parete con isolamento in fibra di vetro di 25 mm
  • Certificato Eurovent
  • Modulo di recupero del calore per ulteriore risparmio energetico
  • Valvola di espansione elettronica
  • Gestione avanzata dei cicli di sbrinamento
  • Refrigerante R-410A

Vantaggi per il cliente

  • Alta efficienza stagionale, già conforme alle normative Ecodesign 2021
  • Soluzioni con free cooling e recupero del calore per ridurre i costi totali di proprietà
  • Design compatto e modulare con comandi totalmente integrati
  • Personalizzabile per rispondere con precisione alle vostre esigenze, senza compromessi
  • Massima adattabilità per un'installazione più rapida, più semplice, più economica.
  • Compatibile con diversi telai da tetto - senza necessità di costosi adattatori o altre modifiche - anche aggiungendo un modulo per il recupero del calore!

Caratteristiche principali

  • Disponibile nelle versioni pompa di calore o solo raffreddamento
  • Opzioni di riscaldamento ausiliarie (bruciatore a gas modulante, riscaldatore elettrico o batteria ad acqua calda) 
  • Configurazione in tandem per un'elevata efficienza a carico parziale
  • L’economizzatore offre il free cooling, per un'efficienza ottimale durante tutto l'anno
  • Ventilatori EC plug fan con flusso modulante sulla mandata dell’aria
  • L’unità può essere provvista di una ruota entalpica o di un circuito con recupero del calore termodinamico
  • Dispositivo di controllo Trane CH536 con funzionalità di controllo del comfort intelligente e risparmio energetico integrate
  • Pannello a doppia parete con isolamento in fibra di vetro
  • Valvola di espansione elettronica per un controllo più serrato della temperatura
  • Gestione avanzata dello sbrinamento per migliorare l'affidabilità e l'efficienza in modalità riscaldamento
  • Refrigerante R410A
  • Certificato Eurovent

Vantaggi per il cliente

  • Alta efficienza stagionale, superiore alle normative europee 2018
  • Soluzioni con free cooling e recupero del calore per ridurre i costi totali di proprietà
  • Design compatto e modulare con comandi totalmente integrati
  • Personalizzabile per rispondere con precisione alle vostre esigenze, senza compromessi
  • Massima adattabilità per un'installazione più rapida, più semplice, più economica.
  • Compatibile con diversi telai da tetto - senza necessità di costosi adattatori o altre modifiche - anche con modulo per il recupero del calore

Ampia gamma di opzioni che include:

  • Riscaldamento ausiliario (riscaldatore elettrico, batteria ad acqua calda, bruciatore a gas)
  • Circuito di recupero energia
    • Circuito di refrigerazione supplementare per recuperare il calore contenuto nell'aria di scarico
    • Efficienza migliorata a carico parziale grazie a uno stadio aggiuntivo del compressore
    • Aumento della capacità del 25%, senza incidere sull'ingombro
  • Modulo di recupero dell’energia (tecnologia rotativa)
    • Ruota entalpica per controllo temperatura e umidità (certificazione Eurovent)
    • Soluzione plug & play: tre semplici passi per una rapida installazione
    • Leggero e compatto: per agevolare il trasporto e la movimentazione
    • Risparmio energetico: ritorno economico tipico fino a 3 anni
    • Affidabilità: Protezione contro il congelamento per applicazioni a bassa temperatura ambiente
  • Aspiratore o telaio da tetto di ritorno per applicazioni ESP elevate
  • Tracer Concierge: controllo del sistema più facile ed economico!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracer Concierge™

  • Ideale per negozi e punti vendita
  • Modifica di programmi HVAC e di illuminazione con una sola interfaccia
  • Realizzazione di modifiche ammissibili dei setpoint di temperatura e umidità
  • Ricezione di notifiche su condizioni o problemi delle unità HVAC
  • Il pannello di visualizzazione di facile impiego consente regolazioni limitate
  • Controllo del sistema semplificato ed economico per un massimo di 30 unità Rooftop

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti

* Per altre schede tecniche sulla progettazione ecocompatibile (Ecodesign), si prega di contattare il proprio rappresentante Trane locale.