Прокат для складов

Регулирование окружающего воздуха на складах

Эффективное регулирование уровней температуры и влажности на складах имеет важнейшее значение для обеспечения соответствующих условий хранения и комфортных рабочих условий. Большинство складированных товаров, таких как электроника, бумага или скоропортящиеся товары, необходимо хранить в регулируемых условиях. Для фармацевтических товаров большое значение имеет точный контроль склада. Нерегулируемые колебания влажности и температуры могут иметь серьёзные последствия для медицинских препаратов, делая их неэффективными или потенциально опасными.

Комплексный подход к кондиционированию воздуха на складе способен повысить комфорт персонала, также обеспечивая оптимизацию для выполнения ваших оперативных задач.

Индивидуальное решение в соответствии с потребностями вашего склада.

  • Инженеры компании Trane в сотрудничестве с вашей эксплуатационной группой выполняют углублённую оценку ваших конкретных потребностей в охлаждении.
  • Оборудование тщательно подбирается для обеспечения необходимой охлаждающей способности.
  • Поставка и монтаж прокатных установок должны органично интегрироваться в процесс эксплуатации склада.

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb

Позвоните для найма прокатной установки уже сейчас

+48 608 468 974