Прокат для фармацевтической индустрии

Строгий контроль температуры и влажности

В фармацевтической индустрии контроль технологического процесса играет основную роль в обеспечении качества и постоянства рецептуры, процедур проверки и конечного продукта. Требуется соблюдение исключительных стандартов, чтобы гарантировать самое высокое качество продукции. Один из способов обеспечить тщательный контроль качества состоит в точном управлении температурой и влажностью на каждом этапе производства, от охлаждения мазей перед уплотнением и упаковкой до воды, применяемой в процессе влажного гранулирования для формования таблеток.

Фармацевтическую продукцию (например, вакцины, диагностические наборы, стерилизованные контейнеры и медикаменты) необходимо хранить при предварительно заданных уровнях температуры и влажности, чтобы предохранить их свойства и обеспечить соответствие нормативным требованиям. Таким образом, любые поломки или несоответствия системы ОВКВ просто неприемлемы, поскольку могут негативно сказаться на качестве продукции.

Квалификация службы проката Trane в фармацевтической индустрии

В случае запланированных остановок, аварий или стремительного роста выпуска продукции служба проката Trane Rental Services предложит свой опыт и необходимое оборудование, чтобы снизить риск для производственного процесса.

  • Компания Trane предоставляет надёжные и экономичные прокатные решения для фармацевтических предприятий с различными уровнями сложности проекта, чтобы помочь вам поддерживать необходимую производительность системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ).
  • Инженеры компании Trane в сотрудничестве с вашей эксплуатационной группой выполняют углублённую оценку ваших конкретных потребностей в охлаждении.
  • Поставка и монтаж прокатных установок планируются так, чтобы обеспечить эксплуатацию без перерывов.

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb

Позвоните для найма прокатной установки уже сейчас

+48 608 468 974