UniTrane™ Harmony

Вентиляторные доводчики

Основные особенности

  • Корпусный или бескорпусный вентиляторный доводчик для монтажа в вертикальном или горизонтальном положении
  • Монтируемый на заводе многоскоростной вентиляторный двигатель переменного тока или электронно-коммутируемый вентиляторный двигатель с регулируемой скоростью, для обеспечения соответствия требованиям клиента
  • 2-трубная версия только для охлаждения, 2-трубная версия для охлаждения и обогрева, либо 4-трубная версия
  • Средства управления инженерным оборудованием зданием монтируются и конфигурируются с водяными клапанами
  • Монтируемые на заводе опоры для напольного применения
  • Надёжный упругий диффузор воздушной решётки
  • Очищаемый фильтр EU3
  • Эксплуатационные характеристики, сертифицированные по стандарту Eurovent

Преимущества для заказчика

  • Тихий режим работы: высокий уровень акустического комфорта
  • Низкая стоимость владения: низкое энергопотребление
  • Удобство монтажа и элегантный дизайн корпуса
  • Непревзойдённое качество фильтрации, высокая эффективность и уменьшенный перепад давления: электростатические фильтры CleanEffects™ улавливают даже мельчайшие микрометрические частицы, не влияя при этом на рабочие характеристики установки

Описание модельного ряда

  • FCAS: Корпусная модель, вертикальный монтаж, с передней решёткой для возвратного воздуха, с вентиляторным двигателем переменного тока
  • FCAE: Корпусная модель, вертикальный монтаж, с передней решёткой для возвратного воздуха, с электронно-коммутируемым вентиляторным двигателем
  • FKAS: Бескорпусная модель, горизонтальный или вертикальный монтаж, с вентиляторным двигателем переменного тока
  • FKAE: Бескорпусная модель, горизонтальный или вертикальный монтаж, с электронно-коммутируемым вентиляторным двигателем
  • FVAS: Бескорпусная модель, вертикальный монтаж, с вентиляторным двигателем переменного тока
  • FVAE: Корпусная модель, вертикальный монтаж, с электронно-коммутируемым вентиляторным двигателем

Опции

  • Опоры, устанавливаемые на заводе, для моделей FVAS/FVAE
  • Решётки для возвратного воздуха, устанавливаемые на заводе, для моделей FVAS/FVAE
  • Устанавливаемые на заводе 2-проходные и 3-проходные водяные клапаны с тепловыми или регулирующими приводами
  • Интерфейс термостата, монтируемого на стену или установку
  • Большой выбор величин производительности электронагревателя относительно типоразмера установки
  • Наличие высокого внешнего статического давления
  • Места доступа к воде и модулю управления с правой/левой стороны
  • Алюминиевое оребрение с эпоксидным покрытием
  • Патрубок для забора свежего воздуха

Вспомогательное оборудование

  • Регулировочные клапаны
  • Опоры установки
  • Задняя панель для монтажа напротив стекла
  • Электронагреватель
  • Вспомогательный насос для конденсата
  • Жалюзийная решётка воздухозаборника приточного воздуха
  • Впускные/выпускные решётки для бескорпусных установок.

Управление

  • Большой выбор термостатов для покрытия всех видов применения автономного агрегата
  • Беспроводное дистанционное управление
  • Подключение отдельных установок или групп установок через линию последовательной передачи данных
  • Универсальное управление группой, совместимое с коммуникационным протоколом Modbus