Airfinity™ Solar

40–135 кВт

Установка Airfinity™ Solar компании Trane представляет собой систему с фотогальваническими элементами, которая получает питание от собственного источника энергии, специально спроектированную таким образом, чтобы она могла работать от солнечной энергии, объединяя в себе лучшее из обеих областей:

лидирующие на рынке крышные установки кондиционирования воздуха в сочетании с проверенной технологией кремниевых фотогальванических элементов, а также лучшие в своём классе инверторы.

Используя экологически чистую солнечную энергию, интегрированное решение компании Trane, предназначенное для монтажа на крыше, представляет собой новаторский метод, чтобы обеспечить частичное или полное питание системы кондиционирования воздуха, продолжая при этом пользоваться преимуществами быстрого и простого монтажа системы охлаждения непосредственным испарением хладагента.

В результате этого снижаются эксплуатационные расходы и уменьшается уровень выбросов углерода без ухудшения комфорта.

Основные особенности

Система включает в себя следующее.

  • Крышные установки Airfinity™. Высокоэффективные установки кондиционирования воздуха с непосредственным испарением хладагента, предназначенные для обеспечения кондиционирования воздуха и вентиляции в помещениях.
  • Кремниевые фотогальванические панели.
  • Монтажная конструкция используется в качестве опоры для фотогальванических элементов, не требуется пробивать отверстия в крыше здания.
  • Высокоэффективный инвертор.
  • Кабели имеют двойную изоляцию и устойчивы к ультрафиолету, они пригодны для применения на крыше при использовании водонепроницаемых разъёмов со степенью защиты IP65.

Преимущества для заказчика

  • Комплексное решение: разработано, чтобы обеспечивать высокие эксплуатационные характеристики, простой монтаж и бесперебойную работу в комбинации с крышной установкой Airfinity™ компании Trane.
  • Заранее снаряжаемый комплект. Предварительно спроектированные комплекты фотогальванических элементов, включая выбранное число панелей, инверторов, кабелей и монтажных конструкций, которые необходимы для удовлетворения ваших требований по питанию.
  • Монтаж, после которого не требуется наладки. Все компоненты были тщательно подобраны, чтобы обеспечить лёгкое подключение на месте, без каких-либо затруднений.
  • Гибкость и масштабируемость. Свобода выбора из разнообразных комплектов и включения в них дополнительного комплекта фотогальванических элементов в дальнейшем.
  • Оптимизация для обеспечения максимальной эффективности. В установке Airfinity™ Solar применяются инверторы с эффективностью более 98 %, что позволяет использовать протокол ModBus для удобной интеграции в систему диспетчеризации здания.
  • Оптимальное решение для сертификации зданий по стандарту BREAAM / LEED. Повышается ценность вашего имущества благодаря применению полностью возобновляемых и экологически рациональных технологий.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracer Concierge™

  • Наилучший вариант для применения в розничной торговле
  • Изменяйте графики работы системы HVAC (ОВКВ) и освещения, используя единый интерфейс.
  • Сделайте возможными изменения уставки температуры и влажности.
  • Получайте уведомления об условиях работы или проблемах установки HVAC (ОВКВ).
  • Удобная для пользователя индикаторная панель позволяет выполнять ограниченные регулировки.
  • Упрощённая и доступная по цене система управления группой до 30 крышных установок.