Jupiter

6–23 кВт

Основные особенности

  • Рассчитан на использование в таких условиях, где основным источником тепла является высокотехнологичное оборудование, а также на применение для создания комфорта, например в офисах и центрах обработки данных
  • Доступ спереди для полного технического обслуживания установки
  • Центробежные вентиляторы двустороннего всасывания с загнутыми вперёд лопастями, из оцинкованной стали

Преимущества для заказчика

  • Компактный дизайн: экономия места в машинных помещениях
  • Точность: точное регулирование температуры и влажности независимо от масштабов применения
  • Высокие эксплуатационные характеристики: самое низкое потребление энергии. Электронно-коммутируемый (EC) двигатель вентилятора

Описание модельного ряда

Агрегат с двигателем переменного тока и вентилятором с загнутыми вперёд лопастями

  • JDCC: Агрегат с нисходящим потоком охлаждённой воды
  • JUCC: Восходящий поток охлаждённой воды
  • JDAC: воздухоохлаждаемый агрегат с нисходящим потоком прямого испарения
  • JUAC: воздухоохлаждаемый агрегат с восходящим потоком прямого испарения
  • JDWC: водоохлаждаемый агрегат с нисходящим потоком прямого испарения
  • JUWC: водоохлаждаемый агрегат с восходящим потоком прямого испарения

Агрегат с электронно-коммутируемым двигателем и вентилятором с загнутыми назад лопастями

  • JDCV: Агрегат с нисходящим потоком охлаждённой воды
  • JUCV: Восходящий поток охлаждённой воды
  • JDAV: воздухоохлаждаемый агрегат с нисходящим потоком прямого испарения
  • JUAV: воздухоохлаждаемый агрегат с восходящим потоком прямого испарения
  • JDWV: водоохлаждаемый агрегат с нисходящим потоком прямого испарения
  • JUWV: водоохлаждаемый агрегат с восходящим потоком прямого испарения

Опции

  • Электроподогрев / подогрев горячей воды
  • Центробежные вентиляторы высокого давления
  • Паровой увлажнитель с электрокотлом
  • Высокоэффективные фильтры
  • Модуль забора приточного воздуха с фильтром
  • Всасывание воздуха спереди, сзади или снизу (только в конфигурации с восходящим потоком воздуха)

Вспомогательное оборудование

  • Аварийная сигнализация по загрязнению фильтра (дифференциальное реле давления)
  • Датчик температуры и влажности
  • Базовые рамы и камеры (воздухозаборные или нагнетательные), упрощающие интеграцию
  • Внешние датчики, выдающие аварийные сигналы по высокой температуре наружного воздуха и влажности
  • Датчик возгорания и (или) дыма
  • Детектор утечки воды с одним датчиком
  • Заслонка избыточного давления

Модуль управления

Модуль управления mP40 на основе микропроцессора с лёгким в использовании жидкокристаллическим графическим дисплеем

  • Система регулирования и регистрации температуры и влажности
  • Полная система аварийной сигнализации и регистрации
  • Автоматический перезапуск
  • Функция дистанционного автоматического выключения
  • Локальный выбор языка интерфейса
  • Возможность подключения и связи с помощью протоколов BACnetTM, LonTalk®, Modbus или локальной сети RS485