Гостиничная индустрия

Ваш партнёр в обеспечении удовлетворённости гостей

Высокоэффективные решения компании Trane для гостиниц

Энергия — второй по величине компонент эксплуатационных расходов в гостиничном бизнесе, а от 50 до 80 %* этих расходов связаны с работой системы HVAC (ОВКВ). Владельцы и администраторы гостиниц вынуждены балансировать между этим соображением и обязательным требованием предоставить посетителям высокий и неизменный уровень комфорта с точки зрения не только температуры, но и качества воздуха и акустических параметров. И, наконец, системы должны удовлетворять зачастую весьма сильно разнящимся требованиям различных зон сооружения, от мест приготовления пищи до аудиторий и плавательных бассейнов.

Разумное проектирование системы способно сбалансировать все эти соображения. Дополнительное оборудование компании Trane на воздушной и на водяной стороне отбирает в одной зоне энергию, которая в противном случае могла бы оказаться потерянной, и использует её в другой зоне, обеспечивая поддержание различных условий среды в сооружении за счёт их собственных ресурсов и принося выгоду в отношении энергоэффективности, но не жертвуя при этом комфортом.

Когда надёжность имеет критически важное значение, специалисты компании Trane также предоставляют детальные решения на случай чрезвычайных обстоятельств, включая дополняющие и резервные системы HVAC (ОВКВ), варианты с запасным оборудованием на складе и резервными средствами выработки электроэнергии.

*Программа Intelligent Energy Europe (Умная энергия — Европа)

Формирование вашего бренда

Решения компании Trane для гостиничного хозяйства включают в себя исчерпывающий портфель универсальных решений. Наша технология помогает рабочим группам по управлению объектами недвижимости, гостиничным брендам, франшизодержателям и владельцам недвижимости предоставлять индивидуализированный уровень комфорта, оптимизировать качество воздуха и снижать эксплуатационные расходы, чтобы обеспечить положительный опыт постояльцев.

Удовлетворённость гостей

Решения компании Trane позволяют удовлетворить потребности всех ваших гостей. От обеспечения спокойного комфорта в номерах до мест проведения мероприятий, где необходимо быстрое реагирование на изменение нагрузки, встраивание нашей передовой технологии поддерживает персонализированное обслуживание на любом уровне.

Эксплуатация объектов недвижимости

Компания Trane предлагает усовершенствования системы, начиная с оптимизации системы чиллеров до автоматизации здания по последнему слову техники. Эти передовые технологии способны помочь оптимизировать уровень комфорта постояльцев, минимизируя при этом расходы на энергию и воздействие на окружающую среду.

В случае плановых отключений, аварий или сезонных пиков температуры служба проката Trane Rental Services предложит свой опыт и необходимое оборудование, чтобы минимизировать риск дискомфорта для гостей и персонала.

Свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы обсудить, каким образом решения компании Trane для гостиничного хозяйства могут благотворно сказаться на ваших нынешних и будущих объектах недвижимости.

 

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb

Просмотр видеоролика о многотрубных установках компании Trane для гостиничного хозяйства