Центры обработки данных

Надёжная организация охлаждения

Колебания потребляемой мощности в центрах обработки данных постоянно подвергают новым нагрузкам их систему регулирования температуры. Зоны с повышенной температурой и несоответствующее охлаждение могут приводить к дорогостоящим нарушениям работы. Согласно оценкам, охлаждение и поддержание требуемого уровня влажности составляет от 40 до 60 % физических эксплуатационных расходов центра обработки данных.

Компания Trane адаптирует системы HVAC (ОВКВ) для различных центров с широким разнообразием потребностей, предлагая поддержку в проектировании, монтаже, вводе в эксплуатацию и текущей эксплуатации. Центры обработки данных могут воспользоваться следующими нашими преимуществами.

  • Модульные системы, допускающие расширение при необходимости.
  • Комплексное управление всеми системами, которое гарантирует, что экономия для одной из них не приведёт к возрастанию расходов в других.
  • Быстрый повторный запуск холодильной станции.

Обладая наибольшим в отрасли числом аккредитованных специалистов с сертификацией LEED, компания Trane работает совместно с промышленными и строительными организациями над продвижением экологически рациональных практических методов, а также связанной с ними энергетической и финансовой эффективности.

Многое зависит от режима работы вашего центра обработки данных. При этом поддержание максимального времени бесперебойной работы является обязательным требованием, а в отношении потребления энергии нормативов не существует. И если ваши системы эксплуатируются не в оптимальном режиме, ваши затраты могут превышать необходимый уровень. Использование решений, которые раскрывают возможности оптимизировать ваше сооружение и его системы, может помочь в преобразовании вашего сооружения.

Программа Trane Building Advantage объединяет в себе основные экспертные знания в области систем и инженерного обеспечения зданий, а также более чем 100-летний опыт в соответствующей отрасли — с технологией и передовыми аналитическими методами, чтобы дать вам комплексные решения для улучшения вашего здания и эффективности вашего бизнеса.

Автоматизированные системы управления инженерным оборудованием здания (BMS) Tracer представляют собой веб-ориентированные, гибкие и масштабируемые платформы управления, которые поддерживают разнообразные открытые протоколы и стандарты промышленных интерфейсов. Решения для автоматизированных систем управления инженерным оборудованием здания компании Trane обеспечивают оптимизированную энергоэффективность, а также надёжное, интегрированное и устойчивое функционирование системы HVAC (ОВКВ) за счёт инновационных приложений на протяжении всего срока службы вашего центра обработки данных.

Служба проката Trane Rental Services предоставляет комплексные индивидуальные прокатные решения по охлаждению для минимизации риска при аварийных ситуациях и плановых отключениях. Недостаточная холодопроизводительность может стать причиной серьёзных сбоев и отрицательно сказаться на качестве и производительности. Наш комплексный подход к временному охлаждению включает выбор, установку, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию подходящего оборудования для реализации коммерческих потребностей и выполнения оперативных задач.